エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ナイロンクリップ(66ナイロン製)【100個入り】

通常単価(税別)
1,743
税込単価
1,917
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・鋸歯状の突起により締め付け時のズレ防止・樹脂素材により、電線の被覆に傷が付きにくい仕様・金属...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
詳細を確認

型番:

NK-12N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NK-12Nの仕様・寸法情報

取付穴径(開口)(㎜)
5.1
材質
ナイロン
乳白色
保護機能(耐環境性)
難燃性 / 耐薬品性 / その他
タイプ
A
固定時内径(外穴)(mm)
17.8
非固定時内径(A)(mm)
19.8
材質詳細
66ナイロン
特性
耐衝撃性, 耐熱性, 電気絶縁性及び耐薬品性, 難燃性
RoHS?
10

商品情報

ナイロンクリップ

ナイロンクリップ

 

ナイロンクリップ

 

製品基本情報

材質: 66ナイロン / カラー: ナチュラル(乳白色)
難燃性 UL94V-2

図面と寸法(単位: mm)

品番タイプ各部の寸法固定時の内径φ
(A)B(ビス穴径)CDEF(G)(H)N外穴中穴内穴
NK-2NA3.34.39.54.83.21.19.52.5
NK-3N5.310.34.84.6
NK-4N6.811.15.6
NK-5N8.411.97.4
NK-6N10.612.76.310.0
NK-7N12.213.510.7
NK-8N13.214.311.9
NK-9N15.215.113.5
NK-10N16.015.914.0
NK-11N19.05.117.56.37.91.812.716.8
NK-12N19.818.217.8
NK-13N22.119.020.8
NK-24NC39.427.819.811.99.537.335.031.2
NK-32N52.134.124.613.548.846.243.7
ナイロンクリップの図面(タイプA)

ナイロンクリップの図面(タイプA)

ナイロンクリップの図面(タイプC)

ナイロンクリップの図面(タイプC)

型番リスト

表示件数
型番
NK-12N

取付穴径(開口)

(㎜)

材質

保護機能(耐環境性)

タイプ

固定時内径(外穴)

(mm)

非固定時内径(A)

(mm)

RoHS?最小発注数量
5.1
ナイロン
乳白色
難燃性 / 耐薬品性 / その他
A
17.8
19.8
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,743
( 1,917 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋸歯状の突起により締め付け時のズレ防止
・樹脂素材により、電線の被覆に傷が付きにくい仕様
・金属と比較して70%も軽量
・優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
・Φ3mm~Φ51の15サイズによる広範囲な束線系対応
【用途】
・制御盤・工作機械・屋内の配線、配管等に使用

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンクリップ(66ナイロン製)の型番NK-12Nのページです。 型番NK-12Nに関する仕様情報を記載しております。
ナイロンクリップ(66ナイロン製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コードの固定
5
満足度:5.0
前から活用している製品の在庫補填で購入。強度や耐性は問題ありません、
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qねじ止めではなくワンタッチで固定したいのですがどうすればよいですか?
A
ナイロンリベットの併用により、ワンプッシュで固定が可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンクリップ(66ナイロン製)
NKSクランプ SPタイプ(矢じり・スポンジタイプ)
NKクランプ SPタイプ(粘着テープ・スポンジタイプ)
ケーブルクランプ(ナイロン66)
ケーブルクリップ ナイロン製(スポンジ付)
ケーブルクリップ(ナイロン製・ローコスト)
メーカーニックスニックスニックスエスコミスミミスミ
通常価格1,7432,976 -2,697 -729 -2,697 -658 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質詳細66ナイロン本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ---
特性耐衝撃性, 耐熱性, 電気絶縁性及び耐薬品性, 難燃性-----
よく一緒に購入される商品

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング