エレクトロニクス部品技術窓口
金属管 防水プリカチューブ。【特長】・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。・保...
詳細を確認
防水プリカチューブの外形図
| 品番 | 内径 | 外径 | PVC 被覆の厚さ | 固定最小 内側曲げ半径 | 該当電線管 | 重量(Kg) | 1巻の長さ (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじなし/薄鋼 | 厚鋼 | サンパイプ | 硬質ビニル | 1m当り | 1巻当り | ||||||||
| PV | 17 | 16.6 | 23.1 | 0.8 | 50 | E19 | C19 | G16 | M20 | VE16 | 0.50 | 25.0 | 50 |
| 24 | 23.8 | 30.4 | 0.8 | 70 | E25 | C25 | G22 | M25 | VE22 | 0.73 | 18.3 | 25 | |
| 30 | 29.3 | 36.5 | 0.8 | 90 | E31 | C31 | G28 | M32 | VE28 | 0.86 | 21.5 | 25 | |
| 38 | 37.1 | 44.9 | 0.8 | 150 | E39 | C39 | G36 | M40 | VE36 | 1.16 | 29.0 | 25 | |
| 50 | 49.1 | 56.9 | 1.0 | 200 | E51 | C51 | G42 | M50 | VE42 | 1.35 | 27.0 | 20 | |
| 63 | 62.6 | 71.5 | 1.2 | 310 | E63 | C63 | G54 | M63 | VE54 | 2.30 | 23.0 | 10 | |
| 76 | 76.0 | 85.3 | 1.2 | 380 | E75 | C75 | G70 | — | VE70 | 2.60 | 26.0 | 10 | |
| 83 | 81.0 | 90.9 | 1.4 | 400 | — | G82 | — | VE82 | 2.80 | 28.0 | 10 | ||
| 101 | 100.2 | 110.1 | 1.4 | 500 | — | (G92)G104 | — | — | 3.55 | 21.3 | 6 | ||
| 品番 | 重量(Kg) | 1巻の長さ (m) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1m当り | 1巻当り | |||
| PV | 1710 | 0.50 | 5.0 | 10 |
| 2410 | 0.73 | 7.3 | 10 | |
| 3010 | 0.86 | 8.6 | 10 | |
| 3810 | 1.16 | 11.6 | 10 | |
| 5010 | 1.35 | 13.5 | 10 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,551円 ( 35,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,000円 ( 24,200円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,601円 ( 29,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32,901円 ( 36,191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,761円 ( 43,737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
52,081円 ( 57,289円 ) | 1日目 |
79,765円 ( 87,742円 ) | 1日目 |
57,049円 ( 62,754円 ) | 1日目 |
8,370円7,114円 ( 7,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金属管 防水プリカチューブ。
【特長】
・JIS C 8309に適合するビニル被覆金属製可とう電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・特定電気用品以外の電気用品の電線管なのでIV電線が使用できる。
・附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット チューブ本体(耐油)
4.3通常価格(税別):12,603円~

ミスミ
ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)
4.7通常価格(税別):15,331円~

三桂製作所
高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)
4通常価格(税別):10,328円~

エスコ
フレキシブルケーブル保護管(耐油)
5通常価格(税別):1,276円~

ミスミ
金属製コンジット チューブ本体(樹脂被覆無し)
4.5通常価格(税別):22,806円~

三桂製作所
ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)
4通常価格(税別):13,416円~

ミスミ
コルゲートチューブ チューブ本体
4.5通常価格(税別):805円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
樹脂製フレキチューブ コネクタ(ストレート)
4.3通常価格(税別):631円~