エレクトロニクス部品技術窓口
防水プリカとねじなしの鋼製電線管を接続するための、防水型のコンビネーションカップリングです。【特長】・...
詳細を確認
防水コンビネーションカップリング

防水コンビネーションカップリングの外形図
パッキンがカップリング先端側に付いているため、従来よりも水がたまりにくくなりました。
| 品番 | 接続できる電線管 | 挿入できる ケーブル 最大外径 | φA | φd | l1 | l2 | 重量 (g/個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリカ チューブ | 厚鋼 電線管 | ||||||||
| WKI 17 | PV PE | 17 | G16 | 15 | 38.0 | 17.0 | 32.2 | 26 | 119 |
| WKI 24 | 24 | G22 | 22 | 47.2 | 22.9 | 32.5 | 29 | 166 | |
| WKI 30 | 30 | G28 | 28 | 53.8 | 29.3 | 36.6 | 32 | 236 | |
| WKI 38 | 38 | G36 | 36 | 63.6 | 37.9 | 40.1 | 38 | 352 | |
| WKI 50 | 50 | G42 | 42 | 78.6 | 44.3 | 40.4 | 40 | 486 | |
| WKI 50-54 | 50 | G54 | 48 | 78.6 | 50.0 | 45.0 | 40 | 505 | |
| WKI 63 | 63 | G54 | 55 | 92.4 | 55.8 | 45.0 | 40 | 615 | |
| WKI 76 | 76 | G70 | 70 | 107.6 | 71.4 | 54.0 | 41 | 882 | |
| WKI 83 | 83 | G82 | 80 | 114.2 | 82.1 | 57.8 | 44 | 1091 | |
| WKI 101-92 | 101 | G92 | 94 | 135.9 | 95.7 | 63.6 | 46 | 1487 | |
| WKI 101-104 | 101 | G104 | 99 | 135.9 | 100.8 | 64.4 | 46 | 1894 | |
| 品番 | 接続できる電線管 | 挿入できる ケーブル 最大外径 | φA | φd | l1 | l2 | 重量 (g/個) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリカ チューブ | ねじなし/ 薄鋼 電線管 | |||||||||
| WKE 17 | PV PE | 17 | E19/C19 | 15 | 38.0 | 17.0 | 22.0 | 26 | 89 | |
| WKE 24 | 24 | E25/C25 | 23 | 47.2 | 24.0 | 22.0 | 29 | 136 | ||
| WKE 30 | 30 | E31/C31 | 29 | 53.8 | 29.9 | 23.5 | 32 | 186 | ||
| WKE 38 | 38 | E39/C39 | 36 | 63.6 | 37.3 | 27.0 | 38 | 277 | ||
| WKE 50 | 50 | E51/C51 | 48 | 78.6 | 50.0 | 27.0 | 40 | 399 | ||
| WKE 63 | 63 | E63/C63 | 61 | 92.4 | 62.8 | 35.0 | 40 | 515 | ||
| WKE 76 | 76 | E75/C75 | 74 | 107.6 | 75.1 | 35.0 | 41 | 693 | ||
防水プリカとねじなしの鋼製電線管を接続するための防水形のコンビネーションカップリングです。
プリカチューブの接続はユニオン式です。
WIKIはケーブル工事にご使用ください。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
電線管とカップリングの引張力は#15~#30にあっては500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)、#38以上は1000N(JIS C 8461-22の分類コードは4ヘビー)です。
JIS C 8461-1 による分類コード:X34221662310(WKIを除く)
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
686円343円 ( 377円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
843円 ( 927円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,036円569円 ( 626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,654円 ( 1,819円 ) | 1日目 |
2,486円 ( 2,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 1日目 |
4,460円 ( 4,906円 ) | 1日目 |
616円 ( 678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
875円 ( 963円 ) | 1日目 |
1,247円 ( 1,372円 ) | 1日目 |
2,571円 ( 2,828円 ) | 1日目 |
4,057円 ( 4,463円 ) | 1日目 |
4,480円 ( 4,928円 ) | 1日目 |
6,667円 ( 7,334円 ) | 1日目 |
10,675円 ( 11,743円 ) | 1日目 |
10,273円 ( 11,300円 ) | 1日目 |
防水プリカとねじなしの鋼製電線管を接続するための、防水型のコンビネーションカップリングです。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ユニオン式です。
・トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行う。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP65に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
【用途】
・防水プリカとねじなしの鋼製電線管の接続用として。
・WKIは、ケーブル工事に使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
5通常価格(税別):1,348円~

ミスミ
金属製コンジット 端末保護キャップ
4.8通常価格(税別):435円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(片側固定)
4.5通常価格(税別):124円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)
5通常価格(税別):1,814円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ)
5通常価格(税別):1,008円~

三桂製作所
コネクタ(管用平行おねじ付)
4.3通常価格(税別):349円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(1本固定)
4.5通常価格(税別):86円~

三桂製作所
90°形コネクタ(管用平行おねじ付)
4.2通常価格(税別):537円~