エレクトロニクス部品技術窓口
金属管オプション、ケイフレックス用コネクタ。【特長】・薄鋼電線管おねじ付きのコネクタ。・接続ねじの先端...
詳細を確認
#10~#54

#70

#10~#54の外形図

#70~#104の外形図
| 品番 | 接続できる ケイフレックス | 挿入できる ケーブル 最大外径 | φA | φB C | φd φl | l 1 | l 2 | 接続ねじ JIS C 8305 | 重量 (g/個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φS 1 | 呼び | ||||||||||
| KMBC12 | ※ | 12 | 10 | 30.4 | 30.4 | 10.8 | 10 | 22 | 19.1 | CTC19 | 60 |
| KMBC16 | 16 | 12 | 34.2 | 32.0 | 13.1 | 10 | 22 | 19.1 | CTC19 | 65 | |
| KMBC22 | 22 | 18 | 41.5 | 39.8 | 19.3 | 12 | 24 | 25.4 | CTC25 | 100 | |
| KMBC28 | 28 | 24 | 48.3 | 47.0 | 24.6 | 14 | 27 | 31.8 | CTC31 | 150 | |
| KMBC36 | 36 | 30 | 58.8 | 56.5 | 30.8 | 14 | 30 | 38.1 | CTC39 | 210 | |
| KMBC42 | 42 | 37 | 66.8 | 65.3 | 38.2 | 16 | 32 | 50.8 | CTC51 | 310 | |
| KMBC54 | 54 | 49 | 80.0 | 80.0 | 49.5 | 16 | 34 | 63.5 | CTC63 | 430 | |
| KMBC70 | 70 | 60 | 92.4 | 93.0 | 60.6 | 16 | 38 | 76.2 | CTC75 | 620 | |
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。
インシュレータ付きのため、絶縁ブッシングは不要です。
金属管オプション、ケイフレックス用コネクタ。
【特長】
・薄鋼電線管おねじ付きのコネクタ。
・接続ねじの先端には黄色インシュレータが取付いているため、絶縁ブッシングの取付けは必要ない。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
5通常価格(税別):1,348円~

ミスミ
金属製コンジット 端末保護キャップ
4.8通常価格(税別):435円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(片側固定)
4.5通常価格(税別):124円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)
5通常価格(税別):1,814円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ)
5通常価格(税別):1,008円~

三桂製作所
コネクタ(管用平行おねじ付)
4.3通常価格(税別):349円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(1本固定)
4.5通常価格(税別):86円~

三桂製作所
90°形コネクタ(管用平行おねじ付)
4.2通常価格(税別):537円~