エレクトロニクス部品技術窓口
金属管オプションプリカチューブ用ブッシング。【特長】・電線の被覆を損傷させないようにプリカチューブの端...
詳細を確認
ブッシング 絶縁型

ブッシング 絶縁型の外形図
| 品番 | 取付できる プリカチューブ | 挿入できる ケーブル 最大外径 | φd | φD | L | 重量 (g/個) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP10 | PZ | 10 | 8 | 9.4 | 20.5 | 14.0 | 3 |
| BP17 | 17 | 15 | 16.3 | 29.4 | 16.5 | 5 | |
| BP24 | 24 | 22 | 23.3 | 36.7 | 17.5 | 7 | |
| BP30 | 30 | 28 | 28.8 | 43.2 | 19.5 | 10 | |
| BP38 | 38 | 36 | 37.1 | 52.7 | 21.0 | 13 | |
| BP50 | 50 | 48 | 48.6 | 65.2 | 22.0 | 20 | |
| BP63 | 63 | 60 | 63.2 | 79.6 | 24.0 | 26 | |
| BP76 | 76 | 73 | 77.2 | 94.3 | 25.0 | 37 | |
| BP83 | 83 | 81 | 82.1 | 103.0 | 27.0 | 55 | |
| BP101 | 101 | 98 | 100.8 | 121.0 | 27.0 | 57 | |
PVに使用する場合はPCの被覆をむけばご使用できます。
金属管オプションプリカチューブ用ブッシング。
【特長】
・電線の被覆を損傷させないようにプリカチューブの端末に取り付けるブッシングです
・プリカチューブへの取付は、ねじ込み式です
・PVに使用する場合は、PVの被覆をむけばご使用できます
・温度範囲-50℃~+135℃