エレクトロニクス部品技術窓口
金属製の高耐油 固定用ケイフレックス。【特長】・Type KMSは外側シースが耐油性に優れた高耐油のフ...
詳細を確認
ビニル被覆ケイフレックス

ビニル被覆ケイフレックスの断面図
| 品番 | 吋呼び | 最小 内径 | 外径 | 固定最小 中心曲げ半径 | 該当するねじの呼び | 重量(kg) | 1巻の長さ (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒色品 | Gねじ | Mねじ | Pgねじ | CTCねじ | 1m当り | 1巻当り | |||||
| KMS 10 | 1/4 | 10.0 | 15.2 | 20 | — | M20 | Pg9 | — | 0.21 | 6.2 | 30 |
| KMS 12 | 3/8 | 12.3 | 17.7 | 25 | — | M20 | Pg11 | — | 0.24 | 7.2 | 30 |
| KMS 16 | 1/2 | 15.8 | 21.1 | 35 | G1/2(CTG16) | M20 | Pg16/Pg13.5 | CTC19 | 0.29 | 8.6 | 30 |
| KMS 22 | 3/4 | 20.8 | 26.4 | 40 | G3/4(CTG22) | M25 | Pg21 | CTC25 | 0.42 | 8.5 | 20 |
| KMS 28 | 1 | 26.4 | 33.2 | 70 | G1(CTG28) | M32 | Pg29 | CTC31 | 0.58 | 11.7 | 20 |
| KMS 36 | 1-1/4 | 35.0 | 42.0 | 70 | G1-1/4(CTG36) | M40 | Pg36 | CTC39 | 0.77 | 11.6 | 15 |
| KMS 42 | 1-1/2 | 40.0 | 47.7 | 100 | G1-1/2(CTG42) | M50 | Pg42 | CTC51 | 1.14 | 17.1 | 15 |
| KMS 54 | 2 | 51.3 | 59.7 | 175 | G2(CTG54) | M63 | Pg48 | CTC63 | 1.25 | 12.5 | 10 |
| KMS 70 | 2-1/2 | 63.0 | 72.5 | 200 | G2-1/2(CTG70) | — | — | CTC75 | 1.42 | 14.2 | 10 |
| KMS 82 | 3 | 78.0 | 88.4 | 225 | G3(CTG82) | — | — | — | 1.75 | 17.5 | 10 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,328円 ( 11,361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,800円 ( 11,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,601円 ( 13,861円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,578円 ( 14,936円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,333円 ( 19,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,629円 ( 20,492円 ) | 1日目 |
23,163円 ( 25,479円 ) | 4日目 |
21,437円 ( 23,581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,930円 ( 38,423円 ) | 7日目 |
35,001円 ( 38,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
金属製の高耐油 固定用ケイフレックス。
【特長】
・Type KMSは外側シースが耐油性に優れた高耐油のフレキシブル電線管。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20~+60℃。
【用途】
・Type KMSは、油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管にご使用ください。
・電線は、ケーブル/ビニルコード等をご使用ください。
・附属品は、KM型(標準型)またはK2型の附属品をご使用ください。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット チューブ本体(耐油)
4.3通常価格(税別):12,603円~

ミスミ
ステンレスチューブ チューブ本体(柔軟タイプ)
4.7通常価格(税別):15,331円~

三桂製作所
高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)
4通常価格(税別):10,328円~

三桂製作所
ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)
4通常価格(税別):13,416円~

ミスミ
金属製コンジット チューブ本体(耐油・耐屈曲)
4.3通常価格(税別):26,422円~

エスコ
フレキシブルケーブル保護管(耐油)
5通常価格(税別):1,276円~

ミスミ
金属製コンジット チューブ本体(ブレード被覆)
4.7通常価格(税別):22,257円~

ミスミ
ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)
0
外山電気
ノーマルベンド
0通常価格(税別):916円~