エレクトロニクス部品技術窓口
標準プリカ用コネクタのねじ込み式。【特長】・プリカチューブの接続は、ねじ込み方式。・本体等の主材質が亜...
詳細を確認
商品参考図

寸法図
| 品番 | 接続できるプリカチューブ | 挿入できるケーブル最大外径 | φB | φd | l1 | l2 | 接続ねじ JIS C 8305 |
重量 (g/個) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φS1 | 呼び | |||||||||
| BC 17 | PZ | 17 | 14 | 29.2 | 14.9 | 12 | 19.8 | 19.1 | CTC19 | 41 |
| BC 24 | 24 | 20 | 34.9 | 20.8 | 12 | 22.0 | 25.4 | CTC25 | 61 | |
| BC 30 | 30 | 25 | 44.5 | 25.8 | 14 | 24.9 | 31.8 | CTC31 | 96 | |
| BC 38 | 38 | 31 | 53.8 | 31.5 | 16 | 28.4 | 38.1 | CTC39 | 145 | |
| BC 50 | 50 | 43 | 66.6 | 43.8 | 16 | 28.4 | 50.8 | CTC51 | 214 | |
| BC 63 | 63 | 57 | 79 | 57.6 | 18 | 28.3 | 63.5 | CTC63 | 233 | |
| BC 76 | 76 | 69 | 93 | 70.1 | 19 | 28.6 | 76.2 | CTC75 | 299 | |
標準プリカ用コネクタのねじ込み式。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ねじ込み方式。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-45~150℃。
・鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
・プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JISのミディアム)です。
【用途】
・プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
5通常価格(税別):1,348円~

ミスミ
金属製コンジット 端末保護キャップ
4.8通常価格(税別):435円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(片側固定)
4.5通常価格(税別):124円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(MSコネクタ用)
5通常価格(税別):1,814円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート・PGネジ)
5通常価格(税別):1,008円~

三桂製作所
コネクタ(管用平行おねじ付)
4.3通常価格(税別):349円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(1本固定)
4.5通常価格(税別):86円~

三桂製作所
90°形コネクタ(管用平行おねじ付)
4.2通常価格(税別):537円~