17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)【1~10個入り】

通常単価(税別)
2649,072特別価格
税込単価
2909,979特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

防水プリカ用コネクタ。【特長】・プリカチューブの接続は、ユニオン式。・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカス...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)の外形図と寸法

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)の外形図

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)の外形図

厚鋼電線管おねじ付き

品番接続できる
プリカ
チューブ
挿入できる
ケーブル
最大外径
φAφBφdl1l2接続ねじ
JIS C 8305
重量
(g/個)
φS1呼び
WBG 17PV
PE
171338.033.714.1122620.9CTG1681
WBG 24241947.242.420.0122926.4CTG22124
WBG 30302353.849.524.6163233.2CTG28180
WBG 38383263.659.333.0163841.9CTG36266
WBG 50503778.673.838.3183947.8CTG42405
※ WBG 50-54504878.674.049.3183859.6CTG54410
WBG 63634892.487.249.3184059.6CTG54538
WBG 767663107.6101.964.0194175.1CTG70704
WBG 838375114.2108.376.3204487.8CTG82840
WBG 101-9210187135.9129.688.22246100.3CTG921162
WBG 101-10410199135.9135.0100.32346113.0CTG1041164

※印の品番はJIS C 8350に該当しない製品です。

薄鋼電線管おねじ付き

品番接続できる
プリカ
チューブ
挿入できる
ケーブル
最大外径
φAφBφdl1l2接続ねじ
JIS C 8305
重量
(g/個)
φS1呼び
WBC 17PV
PE
171238.033.713.1122619.1CTC1978
WBC 24241947.242.420.0122925.4CTC25118
WBC 30302353.849.524.6163231.8CTC31174
WBC 38383063.659.330.8163838.1CTC39259
WBC 50504278.673.842.9183950.8CTC51397
WBC 63635392.487.254.7184063.5CTC63527
WBC 767663107.6101.964.0194176.2CTC75690

型番リスト

表示件数

種類

材質

接続可能電線管

挿入可能ケーブル最大外径

(mm)

接続ネジ(ΦS1)

(mm)

接続ネジ(呼び)

特価品

規格

RoHS?最小発注数量
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV17, PE17
12
19.1
CTC19
対象外
JIS C8350
10
2個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV24, PE24
19
25.4
CTC25
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV30, PE30
23
31.8
CTC31
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV38, PE38
30
38.1
CTC39
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV50, PE50
42
50.8
CTC51
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV63, PE63
53
63.5
CTC63
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV76, PE76
63
76.2
CTC75
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV17, PE17
13
20.9
CTG16
対象外
JIS C8350
10
2個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV17, PE17
13
20.9
CTG16
対象品
JIS C8350
-
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV24, PE24
19
26.4
CTG22
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV24, PE24
19
26.4
CTG22
対象品
JIS C8350
-
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV30, PE30
23
33.2
CTG28
対象外
JIS C8350
10
1パック

10個入り

コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV38, PE38
32
41.9
CTG36
対象外
JIS C8350
10
1パック

10個入り

コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV50, PE50
48
59.6
CTG54
対象外
-
10
1パック

5個入り

コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV63, PE63
48
59.6
CTG54
対象外
JIS C8350
-
1パック

5個入り

コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV76, PE76
63
75.1
CTG70
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV83, PE83
75
87.8
CTG82
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV101, PE101
87
100.3
CTG92
対象外
JIS C8350
10
1個
コネクタ
亜鉛ダイカスト
PV101, PE101
99
113.0
CTG104
対象外
JIS C8350
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,200
( 1,320 )
1日目
1,829
( 2,012 )
1日目
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,057
( 5,563 )
1日目
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
614337
( 371 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,0793,647
( 4,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,501
( 8,251 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,172
( 6,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,837
( 8,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,057
( 5,563 )
1日目
5,549
( 6,104 )
1日目
8,813
( 9,694 )
1日目
9,072
( 9,979 )
1日目

詳細情報

基本情報

防水プリカ用コネクタ。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ユニオン式。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP66に適合している。
・使用時の温度範囲は-25~+90℃。
【用途】
・防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
問題なく利用できています
5
満足度:5.0
製品に対して利用しているプリカチューブのコネクタであるため使用しています。元請会社からのご指定により選定しております。普...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
コネクタ(管用平行おねじ付)
90°形コネクタ(管用平行おねじ付)
金属製コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
コンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)
コンビネーションカップリング(ケイフレックス+厚鋼/薄鋼電線管)
メーカー三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所
通常価格264-349 -537 -349 -682 -1,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
温度範囲(℃)-25~90-20~90-20~90-20~90-20~90-20~90
表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
保護等級IP66IP67IP67IP67IP67IP67

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング