エレクトロニクス部品技術窓口
金属管オプション、標準プリカ用コネクタ。【特長】・プリカチューブの接続は、ねじ込み方式。・本体等の主材...
詳細を確認
ノックアウト用コネクタ 厚鋼電線管おねじ付

ノックアウト用コネクタ 厚鋼電線管おねじ付の外形図
| 品番 | 接続できる プリカ チューブ | 挿入できる ケーブル 最大外径 | φB | φd | l 1 | l 2 | 接続ねじ JIS C 8305 | 重量 (g/個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φS 1 | 呼び | |||||||||
| BG10 | PZ | 10 | 8 | 29 | 9.2 | 12 | 16.8 | 20.9 | CTG16 | 23 |
| BG15 | 15 | 13 | 29 | 14.1 | 12 | 16.8 | 20.9 | CTG16 | 23 | |
| BG17 | 17 | 15 | 29.2 | 15.9 | 12 | 19.8 | 20.9 | CTG16 | 44 | |
| ※BG24-16 | 24 | 14 | 34 | 14.5 | 12.8 | 18.3 | 20.9 | CTG16 | 43 | |
| BG24 | 24 | 20 | 37.1 | 21.0 | 12 | 22.0 | 26.4 | CTG22 | 62 | |
| BG30 | 30 | 25 | 44.5 | 25.5 | 16 | 25.4 | 33.2 | CTG28 | 119 | |
| BG38 | 38 | 33 | 53.8 | 34.0 | 16 | 28.9 | 41.9 | CTG36 | 168 | |
| BG50 | 50 | 39 | 66.6 | 39.7 | 18 | 28.9 | 47.8 | CTG42 | 239 | |
| ※BG50-54 | 50 | 48 | 74 | 48.5 | 18 | 27.3 | 59.6 | CTG54 | 210 | |
| BG63 | 63 | 51 | 78 | 52.2 | 18 | 28.3 | 59.6 | CTG54 | 239 | |
| BG76 | 76 | 67 | 93 | 67.5 | 19 | 28.6 | 75.1 | CTG70 | 316 | |
| BG83 | 83 | 79 | 106 | 80.0 | 20 | 30.8 | 87.8 | CTG82 | 354 | |
| BG101-92 | 101 | 91 | 121 | 92.3 | 22 | 31.0 | 100.3 | CTG92 | 509 | |
| BG101-104 | 101 | 98 | 135 | 99.2 | 23 | 31.0 | 113.0 | CTG104 | 530 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
3,714円 ( 4,085円 ) | 6日目 |
2,286円 ( 2,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,429円 ( 3,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,143円 ( 5,657円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 1日目 |
571円 ( 628円 ) | 1日目 |
1,057円 ( 1,163円 ) | 1日目 |
5,357円 ( 5,893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,629円 ( 1,792円 ) | 1日目 |
5,059円 ( 5,565円 ) | 1日目 |
4,843円 ( 5,327円 ) | 1日目 |
468円 ( 515円 ) | 1日目 |
金属管オプション、標準プリカ用コネクタ。
【特長】
・プリカチューブの接続は、ねじ込み方式。
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-45℃~+150℃。
・鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。
・プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
【用途】
・プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するための非ユニオン式のコネクタです。