17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ねじ込み式コンビネーションカップリング(標準プリカ+ねじなし鋼製電線管)【1~20個入り】

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ねじ込み式コンビネーションカップリング 標準プリカ+ねじなし鋼製電線管の外形図と寸法

ねじ込み式コンビネーションカップリング

ねじ込み式コンビネーションカップリング

ねじ込み式コンビネーションカップリングの外形図

ねじ込み式コンビネーションカップリングの外形図

品番接続できる電線管挿入できる
ケーブル最大外径
φDL重量
(g/個)
プリカチューブねじなし/薄鋼電線管
VKC 15PZ15E19/C191326.440.055
VKC 1717E19/C191527.539.840
VKC 2424E25/C252134.944.060
VKC 3030E31/C312840.146.080
VKC 3838E39/C393448.854.3135
VKC 5050E51/C514761.254.3185
VKC 6363E63/C635976.255.6252
VKC 7676E75/C757190.158.6315

プリカチューブの接続はねじ込み式、鋼製電線管の接続はトルク小ねじ止め式です。
プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。
電線管とカップリングの引張力は#10~30にあって500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)、#38以上は1000N(JIS C 8461-22分類コードは4ヘビー)です。
鋼製電線管はねじを切らずにご使用ください。
JIS C 8461-1による分類コード:X35521402310(PKIを除く)

型番リスト

表示件数

接続可能電線管

接続可能電線管(その他)

挿入可能ケーブル最大外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
PZ15
E19/C19
13
-
1パック

20個入り

PZ17
E19/C19
15
10
5個
PZ24
E25/C25
21
10
5個
PZ30
E31/C31
28
10
2個
PZ38
E39/C39
34
10
2個
PZ50
E51/C51
47
10
1個
PZ63
E63/C63
59
10
1個
PZ76
E75/C75
71
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,286
( 4,715 )
6日目
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
471
( 518 )
在庫品1日目当日出荷可能
686
( 755 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,686
( 1,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属管オプション、標準プリカ用コンビネーションカップリング。
【特長】
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・非防水仕様。
・使用時の温度範囲は-45℃~+150℃。
【用途】
・プリカチューブとねじなしの鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式コンビネーションカップリング(標準プリカ+ねじなし鋼製電線管)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
端末器具の入れ替えに
5
満足度:5.0
設備の電気配線の入れ替えの際や端末器具の入れ替えの際にプリカ配管に使用しています。ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おね...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の配線の際に使っています
5
満足度:5.0
電線を保護するために使用しています。以前から三桂製作所の金属製可とう電線管プリカチューブを使用していましたので、今回も迷...もっと読む
0人が参考にしています。
使用している保護管のカップリング
5
満足度:5.0
現場作業内の配線がむき出しの状態ではいけないため、その保護管として使用している金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ込み式コンビネーションカップリング(標準プリカ+ねじなし鋼製電線管)
ケイフレックス付属品 コンビネーションカップリング(薄鋼電線管接続用タイプ)
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
ノックアウト用コネクタ ねじ込み式 薄鋼電線管おねじ付
コンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)
ケイフレックス付属品 コンビネーションカップリング(厚鋼電線管接続用タイプ)
メーカー三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所
通常価格143-1,534 -400 -100 -682 -1,688 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目
種類カップリングカップリングコネクタコネクタカップリングカップリング
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
用途非防水非防水非防水---
温度範囲(℃)-45~150-50~150-45~150-50~150-20~90-45~150
表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング