エレクトロニクス部品技術窓口
金属管オプション、サンフレキROBO用コネクタ。【特長】・N2型(標準型)附属品は、速結式で袋ナットの...
詳細を確認
標準品

標準品の外形図
| 品番 (黒色品) | 接続できる サンフレキ ROBO | 挿入できる ケーブル 最大外径 | φA | φB D | φd | l 1 | l 2 | l 3 | 接続ねじ JIS B 0202 | 重量 (g/個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φS1 | 呼び | |||||||||||
| N2BG 16 | NS NP NF 注 | 16 | 10 | 29.9 | 29.9 | 11.4 | 12 | 27 | 3.8 | 20.9 | G1/2 | 20 |
| N2BG 20 | 20 | 14 | 34.4 | 34.4 | 14.5 | 12 | 28 | 3.8 | 20.9 | G1/2 | 24 | |
| N2BG 25 | 25 | 19 | 40.8 | 40.8 | 19.6 | 12 | 32 | 3.8 | 26.4 | G3/4 | 34 | |
| N2BG 32 | 32 | 25 | 48.3 | 48.3 | 25.7 | 14 | 32 | 4.5 | 33.2 | G 1 | 51 | |
| N2BG 40 | 40 | 33 | 57.3 | 57.3 | 33.7 | 14 | 36 | 4.5 | 41.9 | G1-1/4 | 72 | |
| N2BG 63 | 63 | 51 | 80.9 | 80.9 | 51.6 | 16 | 41 | 5.0 | 59.6 | G 2 | 128 | |
注 接続できるサンフレキROBOのNP、NFにはヨーロッパサイズはありません。
金属管オプション、サンフレキROBO用コネクタ。
【特長】
・N2型(標準型)附属品は、速結式で袋ナットの締付けは工具が必要ない。
・サンフレキROBOへの接続は手のみで行うことが可能。
・本体等の主材質はポリアミド66。
・保護等級IP67に適合している。
・使用時の温度範囲は-20〜+90℃。
【用途】
・サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトの接続するためのコネクタです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット 端末保護キャップ
4.8通常価格(税別):435円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)
4.7通常価格(税別):272円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)
4.1通常価格(税別):386円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
5通常価格(税別):1,348円~

ネグロス電工
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
4.7通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(片側固定)
4.5通常価格(税別):124円~

三桂製作所
コネクタ(管用平行おねじ付)
4.3通常価格(税別):349円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(1本固定)
4.5通常価格(税別):86円~