エレクトロニクス部品技術窓口
ケイフレックス用コンビネーションカップリング。【特長】・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。・ケイフレ...
詳細を確認
コンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)

コンビネーションカップリング(ケイフレックス+鋼製電線管・厚鋼電線管用)の外形図

#10~#54

#70以上
| 品番 | 接続できる電線管 | 挿入できる ケーブル 最大外径 | φA | φB | φd φl | l 1 | l 2 | l 3 | 重量 (g/個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイフレックス | 厚鋼電線管 | ||||||||||
| KMKG 16 | ※ | 16 | G16 | 13 | 34.2 | 29.8 | 14.3 | 16.5 | 21 | 14 | 70 |
| KMKG 22 | 22 | G22 | 18 | 41.5 | 36.7 | 19.3 | 16.5 | 24 | 14 | 100 | |
| KMKG 28 | 28 | G28 | 24 | 48.3 | 44.2 | 24.9 | 18.5 | 26 | 16 | 150 | |
| KMKG 36 | 36 | G36 | 34 | 58.8 | 54.5 | 34.5 | 20.5 | 29 | 18 | 210 | |
| KMKG 42 | 42 | G42 | 37 | 66.8 | 61.7 | 38.2 | 20.5 | 31 | 18 | 290 | |
| KMKG 54 | 54 | G54 | 49 | 80.0 | 74.7 | 49.5 | 22.5 | 33 | 20 | 410 | |
| KMKG 70 | 70 | G70 | 60 | 92.4 | 88.0 | 60.6 | 21.0 | 38 | 21 | 567 | |
表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。
ケイフレックス用コンビネーションカップリング。
【特長】
・本体等の主材質が亜鉛合金ダイカスト。
・ケイフレックス側の保護等級IP67に適合。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
・ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#12~54は1000N(JIS のヘビー)、#70以上は2500N(JIS のベリーヘビー)です。
【用途】
・ケイフレックスと鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
金属製コンジット 端末保護キャップ
4.8通常価格(税別):435円~

三桂製作所
コネクタ(管用平行おねじ付)
4.3通常価格(税別):349円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
5通常価格(税別):1,348円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)
4.1通常価格(税別):386円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)
4.7通常価格(税別):272円~

三桂製作所
ケイフレックスのKM型用付属品 管端保護フェラル(鋼製タイプ)
4通常価格(税別):114円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(片側固定)
4.5通常価格(税別):124円~

ネグロス電工
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
4.7通常価格(税別):1,490円~