17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

E2型 ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付き【1~20個入り】

通常単価(税別)
2768,039
税込単価
3048,843
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ケーブル用シールコネクタ。【特長】・袋ナットには緩み止め機構がある。・1サイズのコネクタで4mm差のケ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

E2型ノックアウト接続用コネクタ(ストレート形)の特長

E2型 ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付き:関連画像

使用例

E2型 ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付き:関連画像

商品外形参考図

E2型 ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付き:関連画像

外形寸法図

品番挿入できるケーブル外径パッキン枠番φAφB
D
l1l2ノックアウト径接続ねじ
JIS B 0202
ライトグレー色品黒色品最大最小φS1呼び
E2BG 04 16 42416.029.010.02921.020.9G1/2
E2BG 06 16E2BG 06 16BK63621.729.010.03321.020.9G1/2
E2BG 08 16 84824.629.010.03621.020.9G1/2
E2BG 10 16 1061027.229.010.03521.020.9G1/2
E2BG 12 16 1281230.029.010.03521.020.9G1/2
E2BG 15 16 15121636.035.310.03721.020.9G1/2
E2BG 16 22 16121636.035.310.03727.026.4G3/4
E2BG 20 22 20162042.042.010.03927.026.4G3/4
E2BG 26 28 26242853.553.514.04334.033.2G1

※印については、UL/CSAに該当しない製品。

型番リスト

表示件数

種類

形状

使用ケーブル外径

ネジ規格

ネジサイズ

材質

保護機能(耐環境性)

代表規格

ノックアウト径

(mm)

挿入可能ケーブル外径

(mm)

パッキン枠番

トラスココード

規格

RoHS?最小発注数量
ケーブルグランド
一体型
Φ2~4mm
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
21.0
-
4
-
381-1638
-
10
20個
ケーブルグランド
一体型
Φ3~6mm
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
21.0
-
6
-
381-1646
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
一体型
Φ4~8mm
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
21.0
-
8
-
381-1654
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
一体型
Φ6~10mm
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
21.0
-
10
-
381-1662
-
10
20個
ケーブルグランド
一体型
Φ8~12mm
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
21.0
-
12
-
381-1671
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
一体型
Φ12~15mm
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
21.0
-
16
-
381-1689
-
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
一体型
Φ12~16mm
G(PF)ネジ
G(PF) 3/4"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
27.0
-
16
-
-
-
-
10個
ケーブルグランド
一体型
Φ16~20mm
G(PF)ネジ
G(PF) 3/4"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
27.0
-
20
-
-
-
-
20個
ケーブルグランド
一体型
Φ24~26mm
G(PF)ネジ
G(PF) 1"
樹脂
グレー
防水性 / 耐油性 / 難燃性
UL / CSA / ROHS
34.0
-
28
-
-
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
276
( 304 )
3日目
6,011
( 6,612 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,392
( 7,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
338
( 372 )
7日目
7,138
( 7,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,039
( 8,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
943
( 1,037 )
7日目
1,119
( 1,231 )
6日目
805
( 886 )
5日目

詳細情報

基本情報

ケーブル用シールコネクタ。
【特長】
・袋ナットには緩み止め機構がある。
・1サイズのコネクタで4mm差のケーブル外径に対応できる。
・適用ケーブル外径8mm以上はUL登録品。
・使用時の温度範囲は-20~90℃。
【用途】
・ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E2型 ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E2型 ノックアウト接続用コネクタ 管用平行おねじ付き
ケイグランド EM3型/(大型)マルチコネクタ(緩み止め機構付きタイプ)
【ケーブルグランド】コネクタ用アクセサリ
ねじ止め用多連式絶縁キャップ OA-QTMシリーズ(中継用)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1ウス(薄鋼電線管用)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)
メーカー三桂製作所三桂製作所ILMEオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)HARTING
通常価格276-1,529453 -283 -4531,640
通常出荷日在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
主材質PA66PA66----
温度範囲-20~90℃-20~90℃----
特性耐油、 耐振動(緩み止め付)耐油, 耐振動(緩み止め付)----
保護等級IP67IP67----
難燃性UL94V2UL94V2----
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング