エレクトロニクス部品技術窓口
金属管オプション、ケイフレックス用90°形コネクタ。【特長】・厚鋼電線管おねじ付きの90°形コネクタ。...
詳細を確認
#10~#54

#10~#54の外形図
| 品番 | 接続できる ケイフレックス | 挿入できる ケーブル 最大外径 *1 | φA | φB C | φd φl | E | F | l 1 | 接続ねじ JIS B 0202 JIS C 8305 | 重量 (g/個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φS1 | 呼び | |||||||||||
| KM90BG 10 | ※ | 10 | 8 | 27.5 | 29.0 | 8.5 | 16.2 | 34 | 10 | 20.9 | G 1/2 | 70 |
| KM90BG 12 | 12 | 10 | 30.4 | 29.0 | 10.8 | 18.6 | 36 | 10 | 20.9 | G 1/2 | 79 | |
| KM90BG 16 | 16 | 13 | 34.2 | 29.0 | 14.1 | 19.5 | 35 | 10 | 20.9 | G 1/2 | 97 | |
| KM90BG 22 | 22 | 18 | 41.5 | 36.0 | 19.3 | 22.2 | 41 | 12 | 26.4 | G 3/4 | 134 | |
| KM90BG 28 | 28 | 24 | 48.3 | 44.0 | 24.6 | 25.8 | 47 | 14 | 33.2 | G 1 | 207 | |
| KM90BG 36 | 36 | 32 | 58.8 | 53.0 | 33.0 | 31.1 | 54 | 14 | 41.9 | G 1-1/4 | 329 | |
| KM90BG 42 | 42 | 37 | 66.8 | 61.0 | 38.2 | 35.6 | 61 | 16 | 47.8 | G 1-1/2 | 600 | |
| KM90BG 54 | 54 | 48 | 80 | 74.0 | 49.3 | 43.0 | 68 | 16 | 59.6 | G 2 | 880 | |
| KM90BG 70 | 70 | 60 | 92.4 | 93.0 | 60.6 | 58.0 | 83 | 31 | 75.1 | CTG 70 | 1129 | |
| KM90BG 82 | 82 | 72 | 109.8 | 106.0 | 75.5 | 68.0 | 95 | 33 | 87.8 | CTG 82 | 1551 | |
| KM90BG 92 | 92 | 84 | 123.8 | 121.0 | 86.4 | 76.0 | 105 | 34 | 100.3 | CTG 92 | 2065 | |
| KM90BG 104 | 104 | 96 | 137.5 | 135.0 | 99.1 | 83.0 | 114 | 34 | 113.0 | CTG 104 | 2590 | |
接続できるケイフレックス欄の※印は、KMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。
金属管オプション、ケイフレックス用90°形コネクタ。
【特長】
・厚鋼電線管おねじ付きの90°形コネクタ。
・接続ねじの先端には赤色インシュレータが取付いているため、絶縁ブッシングの取付けが不要。
・本体等の主材質は亜鉛合金ダイカスト。
・保護等級IP67に適合。
・使用時の温度範囲は-20~+90℃。
【用途】
・ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(ストレート)
4.2通常価格(税別):980円~

ミスミ
金属製コンジット 端末保護キャップ
4.8通常価格(税別):435円~

三桂製作所
コネクタ(管用平行おねじ付)
4.3通常価格(税別):349円~

ミスミ
金属製コンジット コネクタ(90度アングル)
5通常価格(税別):1,348円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(パネル取付用ヘッド)
4.1通常価格(税別):386円~

三桂製作所
ケイフレックスのKM型用付属品 管端保護フェラル(鋼製タイプ)
4通常価格(税別):114円~

ミスミ
柔軟タイプチューブKSN用コネクタ(円柱型ショートヘッド)
4.7通常価格(税別):272円~

ミスミ
金属製コンジット サドル(片側固定)
4.5通常価格(税別):124円~

ネグロス電工
パイラック (一般形鋼用管支持金具)
4.7通常価格(税別):1,490円~