17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

同軸ケーブル(S-5C-FB S-7C-FB)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

同軸ケーブル(S-5C-FB S-7C-FB)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-5C-FB-100

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・UHF/VHF,BS,CS,CATVなどの配線に使用する減衰特性に優れた同軸ケーブルです。
・包装:品名入りシュリンクパックで、かさばらず、ごみ処理も楽になりました。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【販売終了のお知らせ】
    2021年6月1日に販売終了予定となります。
    ※在庫品に関しましては現在庫限りにて終了予定となります。
    S-5C-FB代品はこちら、S-7C-FB代品はこちらとなります。仕様の違いをご確認ください。
    ご迷惑をおかけ、誠に申し訳ございません。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
1
仕上り外径(mm)
7.7
シールド
シース(外被)色
アース線
なし
全長(m)
100
特性インピーダンス(Ω)
75
絶縁体外径(mm)
5.0
内部導体径(mm)
1.05
その他規格
JIS C 3502 
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト