17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Gigabit CT Desktop Adapter EXPI9301CT EXPI9301CT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Gigabit CT Desktop Adapter EXPI9301CT

販売終了

型番

EXPI9301CT

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Intel純正・増設ネットワークカード。
【特長】
・コントローラ:82574L。
・コネクタ:RJ-451ポート。
・データ速度:10/100/1000Mbps。
・バス:レーンPCIExpress(×1×4×8×16スロットで動作)。
【用途】
・安価にLANポートを増設したい場合に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
LAN
バス
PCI Express
PCIブラケット
標準
寸法 長さ(mm)
119.2
寸法 幅(mm)
55.3
製品名
Intel® Gigabit CT Desktop Adapter
コントローラ
82574L
システム・インターフェイス・タイプ
PCIe v1.1 (2.5GT/s)
速度およびスロット幅
2.5 GT/s, x1 Lane
最大 TDP
1.9W
外部接続コネクター
RJ-45(1port)
データ速度
10/100/1000Mbps

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト