17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

モジュラープラグ - ジャック(43860) 43860-0010

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モジュラープラグ - ジャック(43860)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

43860-0010

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
モレックス(molex)製 業界で最も広く利用されているライトアングルモジュラージャックのサプライヤーとして、客様のアプリケーションにふさわしいジャックを用意しています。①

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
メス
極数
8
用途
プリント基板用
許容電流(A)
1.5
許容電圧(V)
150
接続方向
アングル
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CSA
ピッチ(mm)
1.02
パネルマウント

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト