エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボードインターミナル(5298)

型番:

5298T
解除
  • この商品は5000個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5298Tの仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
オス
用途
ケーブル対ケーブル
電線接続方法
圧着
代表規格
UL / CSA
適用電線サイズAWG
18~22
端子形状
連鎖状

型番リスト

表示件数
型番
5298T
最小発注数量
5000個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12
( 13 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 クリンプしたターミナルを直接基板に挿すタイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボードインターミナル(5298)の型番5298Tのページです。 型番5298Tに関する仕様情報を記載しております。
ボードインターミナル(5298)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボードインターミナル(5298)
3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397
圧着端子コンタクト オス メイテンロック 170359-3
Molex 圧着端子コンタクト メス KK254シリーズ 08-55-0101
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスTE Connectivityモレックス
通常価格123 -20 -162 -2539
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目5日目
適用ピン・コンタクトオスメスメスメスオスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルその他
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
代表規格UL / CSACSA--UL / CSA-
適用電線サイズAWG18~2218~2418~2422~28-22(最大)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング