17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 列数

    ~mm
  • パネルマウント

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3.68mmピッチ 1625ミニチュア リセプタクルハウジング 1625-NR

通常単価(税別)
56254特別価格
税込単価
62279特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3.68mmピッチの電線対電線用ナイロンコネクタ。【特長】・モレックス(molex)製。・1列品、2列...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

3.68mmピッチ 1625ミニチュア リセプタクルハウジングの外形図と寸法

パネル取付耳形状1

パネル取付耳形状1

パネル取付耳形状2

パネル取付耳形状2

パネル取付穴寸法(適合パネル厚:1.52MAX)

パネル取付穴寸法(適合パネル厚:1.52MAX)

パネル取付用耳形状1

極数パネル取付用耳付パネル取付用耳無寸法A寸法B寸法C寸法D寸法F寸法G
モデル番号モデル番号
1-1625-1Rφ4.88-19.80---
21625-2R21625-2R18.643.6820.624.756.7312.83
121625-12R1625-12R116.1011.0419.809.5014.3020.19

パネル取付用耳形状2

極数パネル取付用耳付パネル取付用耳無寸法A寸法B寸法C寸法D寸法E寸法F寸法G
モデル番号モデル番号
31625-03R1625-03R112.307.3619.85.039.906.7316.51
41625-4R1625-4R115.9611.0419.84.80-6.6019.94
51625-5R1625-5R119.6914.7219.84.80-6.7323.88
61625-06R1625-06R18.823.6819.89.509.5014.0212.83
91625-09R1625-09R112.447.3619.89.5010.0416.5114.02
151625-15R1625-15R119.6414.7219.89.5010.0023.7214.30

型番リスト

表示件数

極数

ピッチ

(mm)

列数

パネルマウント

特価品

嵌合相手

RoHS?最小発注数量
1
N/A
1
対象外
-
10
8個
2
3.68
1
対象外
-
10
4個
4
3.68
1
対象外
-
10
6個
4
3.68
1
対象外
-
10
6個
6
3.68
3
対象外
39-03-2067
10
5個
6
3.68
3
対象外
39-03-2066, 39-03-2067
10
5個
6
3.68
3
対象品
39-03-2067
-
1個
2
3.68
1
対象外
03-06-2023, 03-06-7023
10
8個
2
3.68
1
対象品
03-06-2023, 03-06-7023
-
8個
3
3.68
1
対象外
-
10
8個
3
3.68
1
対象外
03-06-2031, 03-06-2032, 03-06-2033, 03-06-2034
10
8個
3
3.68
1
対象品
03-06-2031, 03-06-2032, 03-06-2033, 03-06-2034
-
1個
9
3.68
3
対象外
-
10
4個
9
3.68
3
対象外
03-06-2091, 03-06-2092
10
5個
12
3.68
3
対象外
03-06-2122
-
4個
12
3.68
3
対象外
03-06-2121, 03-06-2122
10
4個
15
3.68
3
対象外
39-03-3155
10
4個
15
3.68
3
対象外
03-06-2151, 03-06-2152, 03-06-7152, 03-06-7155
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
154
( 169 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
163
( 179 )
在庫品1日目当日出荷可能
209146
( 161 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3.68mmピッチの電線対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・モレックス(molex)製。
・1列品、2列品およびパネルマウントタイプがある。
・嵌合プラグ:1625-NP。
・適合ターミナル:1561/1855。
【用途】
・電線対電線用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.68mmピッチ 1625ミニチュア リセプタクルハウジング 1625-NRのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
印刷関連の装置に
4
満足度:4.0
印刷関連の装置でセンサーなどの電気部品を中継する際に使用しています。元々他のメーカーが製造していてモレックスを使用してい...もっと読む
1人が参考にしています。
専用ケーブルの作成
5
満足度:5.0
通常商社経由で手配すると最低発注単位が多く不良在庫になる場合が 有りその点ミスミにての手配は必要分で手配できるので助かり...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤の配線
4
満足度:4.0
外部配線と機器の間を延長するために使用しました。選定時に確認しているので当たり前ですが、強度や抜けもなく不具合はありませ...もっと読む
0人が参考にしています。
物流コンベアの電線中継用として
5
満足度:5.0
物流コンベアの電線中継用コネクタとして使用しています。お得意先様からのご指定により購入しています。コネクタの嵌め合い具合...もっと読む
0人が参考にしています。
組立作業に使用
4
満足度:4.0
ユーザー様からのご指定があり購入しました。品質に関しては特に問題はありません。取り付けに関しては数字が見にくいと感じます...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.68mmピッチ 1625ミニチュア リセプタクルハウジング 1625-NR
3.96mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5273
3M ユークランプワイヤーマウントプラグ
3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型
3M パワークランプボードマウントヘッダーライトアングル型
3M リンクコネクタ ボードマウントコネクタ
メーカーモレックスモレックススリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格56-15 -395 -407 -523 -333 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型丸型丸型丸型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
数字16251873333
適用ピン・コンタクトメスオスオスオスオスメス
用途ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続プリント基板用プリント基板用プリント基板用
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング