17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル 1560/1854【1~100個入り】

通常単価(税別)
31,205
税込単価
31,326
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 3.68mmピッチが主流の電線対電線用コネクターです。・1列品、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ハウジング

適用電線サイズAWG

端子形状

材料

嵌合相手

RoHS?最小発注数量
1625-NP
18~24
バラ状
錫メッキ(嵌合部)
1560、1854
10
1パック

100個入り

1625-NP、1625-1NP、1625-2NP
22~28
連鎖状
錫メッキ(嵌合部)
1855
-
20000個
1625
22~28
バラ状
錫メッキ(嵌合部)
1560、1854
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
3
( 3 )
4日目
1,205
( 1,326 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 3.68mmピッチが主流の電線対電線用コネクターです。
・1列品、2列品およびパネルマウントタイプを用意しています。(適合ハウジング:1625-NP)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル 1560/1854のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
補修に使用
3
満足度:3.0
補修に使う部品として使用しています。大きさが丁度合うのでこのスタンダード .062インチ ターミナルを継続使用しているの...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の機器に取り付けて使用
3
満足度:3.0
製品の検査機器に取り付けて使用しています。このスタンダード .062インチ ターミナルは、元々使っているものの相手方で、...もっと読む
1人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
商社経由で購入するより安くて翌日届くのはありがたいです。今後も継続して購入予定です。
1人が参考にしています。
制御盤内配線
4
満足度:4.0
コネクタに合わせて、使用しています。 差し込み時の不具合も出ませんし、接触不良も起きていません。 入手性も良いので、使い...もっと読む
0人が参考にしています。
PC修理の補修部品
5
満足度:5.0
PCデバイスの電源コネクタの補修に使用。 問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル 1560/1854
3.68mmピッチ 1625ミニチュア ターミナル 1561/1855
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194
PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格3-3 -20 -3 -40 -12 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトオスメスメスメスオスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電流(A)5---19
許容電圧(V)250---125600
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト