エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

サーボモーターエンコーダー用コネクター

型番:

54346-0070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

54346-0070の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
備考
セット内容カタログ参照
-
-

商品情報

サーボモーターエンコーダー用コネクター リセプタクルキットのセット内容

1 ハウジングアッセンブリ

1 ハウジングアッセンブリ

2 キャップ

2 キャップ

3 カバーアッセンブリ

3 カバーアッセンブリ

4 シェルボディ

4 シェルボディ

5 シェルカバー

5 シェルカバー

6 プッシュ

6 プッシュ

部品
NO.
部品名
PART NAME
部品番号
PART NO.
個数
QUAN.
備考
NOTES
1ハウジングアッセンブリ
HS'G ASS'Y
54992-09291材質
MATERIAL
ハウジング:ガラス無しポリエステル(PBT)、UL94V-0、黒色
HOUSING : GLASS NON-FILLED POLYESTER(PBT),UL94V-0,BLACK
グランドコンタクト:りん青銅、t=0.152
GROUND CONTACT : PHOSPHOR BRONZE. t=0.152
   メッキ仕様
   PLATING SPECIFICATION
    接点部:金メッキ0.1μm MIN.
    CONTACT : GOLD PLATING 0.1μm MIN.
    下地:ニッケルメッキ1.5μm MIN.
    UNDER PLATING : NICKEL PLATING 1.5μm MIN.
2キャップ
CAP
54993-00011材質:ガラス入りポリエステル(PBT)、UL94V-0、黒色
MATERIAL : GLASS FILLED POLYESTER(PBT),UL94V-0,BLACK
3カバーアッセンブリ
COVER ASS'Y
54994-00111材質
MATERIAL
ハウジング:ガラス入りポリエステル(PBT)、UL94V-0、黒色
  HOUSING : GLASS FILLED POLYESTER(PBT),UL94V-0, BLACK
  M2ネジ:鋼材、ニッケルメッキ
  M2 SCREW:STEEL,NICKEL PLATING
  O-リング:ニトリルゴム
  O-RING : NITRILE RUBBER
4シェルボディ
SHELL BODY
56492-00281材質:りん青銅、t=0.4
MATERIAL : PHOSPHOR BRONZE, t=0.4
メッキ仕様
PLATING
 錫メッキ: 3μm MIN.
 TIN : 3μm MIN.
 ニッケルメッキ: 1.0μm MIN.(下地メッキ)
 NICKEL : 1.0μm MIN.(UNDER PLATING)
5シェルカバー
SHELL COVER
56493-00001材質:ステンレス、t=0.4
MATERIAL : STAINLESS, t=0.4
6ブッシュ
BUSH
56496-00001材質:シリコンゴム、黄色            適用ケーブル外径:φ6.5~φ7.7
MATERIAL : SILICON RUBBER, YELLOW     CABLE SIZE : φ6.5~φ7.7

型番リスト

表示件数
型番
54346-0070
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281
( 1,409 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーボモーターエンコーダー専用ナイロンコネクタキット。
【特長】
・モレックス(molex)製
・ハウジングアッセンブリ、キャップ、カバーアッセンブリ、シェルボディ、シェルカバー、ブッシュのセット
【用途】
・産業機器向けに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーボモーターエンコーダー用コネクターの型番54346-0070のページです。 型番54346-0070に関する仕様情報を記載しております。
サーボモーターエンコーダー用コネクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーボモーターエンコーダー用コネクター
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
2.0mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 51216
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195
Standard .093" レセプタクルハウジング(1545)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格1,28195 -11 -18 -72 -14 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
備考セット内容カタログ参照UL94V-0適合リテーナー:51217UL94V-2UL94V-2UL94V-2
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング