17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • パネルマウント

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Standard .093" レセプタクルハウジング(1490)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

パネルマウント

嵌合相手

RoHS?最小発注数量
03-09-2041, 3099
10
5個
03-09-2041, 03-09-2042, 3099
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
48
( 53 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 パワー用コネクターで、ピッチは5.03mm、6.30mm、6.70mmの種類があります。(嵌合ハウジング:1490-P/1490-P1 適合ターミナル:1189)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Standard .093" レセプタクルハウジング(1490)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
接続コネクタとして使用
5
満足度:5.0
装置とセンサーの接続部分にこのコネクタを使用しました。 コネクタ自体が丈夫で、簡単に抜けないことを気に入っています。 ま...もっと読む
0人が参考にしています。
修理
3
満足度:3.0
今は殆ど使用しないナイロンコネクタだが修理の時は互換性の問題で 使わざるを得ない。少量で直ぐ入手できるのはありがたい。資...もっと読む
0人が参考にしています。
FA機器の配線用
5
満足度:5.0
FA機器の配線用。 いつもこちらのメーカーを使っています。不具合もなく安くて満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Standard .093" レセプタクルハウジング(1490)
Standard .093" プラグハウジング(1490)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1360)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1545)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格39-37 -15217214 -145 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスメスオス/メス兼用
極数4431229
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング