17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 嵌合ロック

    ~mm
  • パネルマウント

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)の外形図と寸法

Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)の外形図

Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)の外形図

型番リスト

表示件数

嵌合ロック

パネルマウント

嵌合相手

RoHS?最小発注数量
-
03-09-2032, 03-09-7032, 3099
10
7個
-
自然色
03-09-2031, 03-09-2032, 03-09-7032, 3099
10
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・モレックス(molex)製。
・ピッチ:5.03mm。
・嵌合ハウジング:1396-P/1396-P1。
・適合ターミナル:1189。
・最大定格電流:14.0A。
・使用温度範囲:-40℃ ~ +105℃。
【用途】
・各種配線に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)のレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
センサー交換用に
4
満足度:4.0
既存センサーを交換した際に接続部が怪しかったので 交換用に購入。 問題なく使用できます。
0人が参考にしています。
コネクタ交換
5
満足度:5.0
コネクタに取付ていた機器を変更するときに使用しました。 少量から購入できて助かります。 よく似た物が、多数存在するので、...もっと読む
0人が参考にしています。
機器用電線の中継
3
満足度:3.0
30年以上使っていて、今はほぼニューミニフィット5557/5559に置き換えているが電流容量が大きいところではまだ現役。...もっと読む
0人が参考にしています。
電源コネクタとして
4
満足度:4.0
電源コネクタとしてこの商品を利用していますが、取り付ける際に特に気になるところはなく、嵌合についても問題ありませんでした...もっと読む
0人が参考にしています。
工事の接続で使用
4
満足度:4.0
工事の接続で使用しています。他の施設でも使用しているので、同じものを購入しました。時々、油を使用する環境でも使用すること...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)
Standard .093" プラグハウジング(1396)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1360)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1545)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1490)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格15226 -17214 -145 -39 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスオスメスメスオス/メス兼用メス
極数3312294
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング