17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ プラグハウジング 3191-NP

通常単価(税別)
22333特別価格
税込単価
24366特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

6.70mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。【特長】・φ0.093(直径0.093inch)のピンに...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 米大陸における寒波の影響で世界的に樹脂の供給不足が発生しメーカーがサプライヤーを切り替えを実施致しました。
    その為3191-06Pは2021年6月17日以降、色味が異なる製品が混在する事があります。
    色味をご指定頂く事は出来ません。形状・嵌合・機能上の変更はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

様々な民生機器で使える最大15極のパワーコネクタ

絶縁抵抗1,000MΩ以上のコネクタ。

絶縁抵抗1,000MΩ以上のコネクタ。

Standard .093" プラグハウジング(3191NP)の外形図と寸法

Standard .093“ プラグハウジング(3191NP)の寸法図

Standard .093“ プラグハウジング(3191NP)の寸法図

パネル取付穴推奨寸法 適合パネル厚: 200MAX

パネル取付穴推奨寸法
適合パネル厚: 200MAX

極数別レイアウト図

極数別レイアウト図

嵌合イメージ図

嵌合イメージ図

極数パネル取付用耳付パネル取付用耳無寸法A寸法B寸法C寸法D寸法E寸法F寸法G
モデル番号モデル番号
13191-01P3191-01P18.158.1512.38.710.0
23191-02P3191-02P114.856.78.1520.38.710.0
33191-03P3191-03P121.5513.48.1525.98.710.0
43191-04P3191-04P128.2020.18.1532.28.710.0
63191-06P3191-06P121.5513.46.715.3526.615.717.3
93191-09P3191-09P121.5513.413.422.0526.622.423.9
123191-12P3191-12P128.2520.113.422.0533.022.423.9
153191-15P3191-15P134.9526.813.422.0539.422.423.9

製品仕様

極数: 1~15極
パネル取付用耳付: 3191-NP
パネル取付用耳無: 3191-NP1

参考データ

ULファイルNo.: E29179
CSAファイルNo.: LR19980
適合ターミナル: 1190/ 1380/ 1434

嵌合リセプタクル: 3191-NR1

電気的性能

最大定格電圧: 600V
最大定格電流: 12A
接触抵抗: 10mΩ以下
耐電圧: AC1,500V/ 1分間
絶縁抵抗: 1,000MΩ以上

材質
ナイロン66/ UL94V-2

使用温度範囲
-40〜+105℃(通電による温度上昇分も含む)

型番リスト

表示件数

極数

許容電流

(A)

代表規格

列数

パネルマウント

備考

トラスココード

特価品

嵌合相手

RoHS?最小発注数量
1
12
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6464
対象外
39-03-6014
10
8個
1
12
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6472
対象外
39-03-6014
10
8個
2
12
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6499
対象外
39-03-6024, 5219
10
10個
2
12
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6502
対象外
39-03-6024, 5219
10
5個
2
12
UL / TUV / CSA
1
UL94V-0
-
対象外
39-03-6024, 5219
-
1個
3
11
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6529
対象外
39-03-6034, 5219
10
8個
3
11
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6537
対象外
39-03-6034, 5219
10
8個
3
11
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6537
対象品
39-03-6034, 5219
-
8個
3
11
UL / TUV / CSA
1
UL94V-0
-
対象外
39-03-6034, 5219
-
1個
3
11
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6529
対象品
39-03-6034, 5219
-
1個
4
9
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6553
対象外
39-03-6044, 5219
10
8個
4
9
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6561
対象外
39-03-6044, 5219
10
8個
4
9
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6561
対象品
39-03-6044, 5219
-
8個
4
9
UL / TUV / CSA
1
UL94V-0
-
対象外
39-03-6044, 5219
-
1個
4
9
UL / TUV / CSA
1
UL94V-2
417-6553
対象品
39-03-6044, 5219
-
1個
6
9
UL / TUV / CSA
2
UL94V-2
417-6588
対象外
39-03-6064, 5219
10
7個
6
9
UL / TUV / CSA
2
UL94V-2
417-6596
対象外
39-03-6064, 5219
10
6個
6
9
UL / TUV / CSA
2
UL94V-2
417-6596
対象品
39-03-6064, 5219
-
1個
6
9
UL / TUV / CSA
2
UL94V-0
-
対象外
39-03-6064, 5219
-
1個
6
9
UL / TUV / CSA
2
UL94V-2
417-6588
対象品
39-03-6064, 5219
-
1個
9
8
UL / TUV / CSA
3
UL94V-2
417-6618
対象外
39-03-6094, 5219
-
6個
9
8
UL / TUV / CSA
3
UL94V-2
417-6626
対象外
39-03-6094, 5219
10
5個
9
8
UL / TUV / CSA
3
UL94V-0
-
対象外
39-03-6094, 5219
-
1個
12
7
UL / CSA
3
UL94V-2
417-6642
対象外
19-09-1126, 19-09-1129, 5219
10
5個
12
7
UL / TUV / CSA
3
UL94V-2
417-6651
対象外
39-03-6124, 5219
10
4個
12
7
UL / TUV
3
UL94V-0
-
対象外
19-09-1126, 19-09-1129, 5219
-
4個
15
6
UL / TUV / CSA
3
UL94V-2
417-6677
対象外
19-09-1156, 19-09-1159, 5219
10
4個
15
6
UL / TUV / CSA
3
UL94V-2
417-6685
対象外
39-03-6154, 5219
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71
( 78 )
在庫品1日目当日出荷可能
89
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
22
( 24 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能
120
( 132 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
在庫品1日目当日出荷可能
6532
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
220
( 242 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
19195
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

6.70mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・φ0.093(直径0.093inch)のピンに基づいたコネクターシステム。
・φ2.36(直径2.36mm)の端子は、5.03mmピッチの0.093インチ製品、6.71mmピッチの3191製品で使用可能。
・極数は1極から15極。
・シリーズ最大定格電流は12A。
・使用可能温度範囲:-40~+105℃(通電による温度上昇分も含む)。
【用途】
・電子レンジ、冷蔵庫、デスクトップコンピューターおよびマザーボードなどで使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 米大陸における寒波の影響で世界的に樹脂の供給不足が発生しメーカーがサプライヤーを切り替えを実施致しました。
    その為3191-06Pは2021年6月17日以降、色味が異なる製品が混在する事があります。
    色味をご指定頂く事は出来ません。形状・嵌合・機能上の変更はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ プラグハウジング 3191-NPのレビュー
4.2平均満足度:4.29件のレビュー
装置の配線に使っています
4
満足度:4.0
装置の配線用コネクタに、このモレックス3191シリーズのオスハウジング(3191-03P1)とメスハウジング(3191-...もっと読む
1人が参考にしています。
メンテナンス用に購入
5
満足度:5.0
商社経由では最低発注数量が多く在庫として持つのも大変です。 ミスミの場合小ロットでの対応ができ尚且つ納期が早く大変助かっ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械設備に配線する場所に
4
満足度:4.0
接続先のコネクタが相手側でしたので、この商品を購入しました。以前も別のところからまとめて購入したことがあり、取り扱いも慣...もっと読む
0人が参考にしています。
ヒーターを取り付けるところに使用
4
満足度:4.0
もともと利用しており、ヒーター交換の際にコネクタも交換品として購入しました。ヒーターの近くで使用していますが、開放的なと...もっと読む
0人が参考にしています。
センサの配線に使っています
5
満足度:5.0
長年使用しており、接触不良などがなく信頼性があるため購入しました。性能や品質は長年使っていて問題はなく、扱いやすいと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ プラグハウジング 3191-NP
6.7mmピッチ .093"・3191シリーズ ヘッダー ストレートタイプ 5219
3191シリーズ ハウジング 3191-NR1
3.68mmピッチ 1625ミニチュア プラグハウジング 1625-NP
Standard .093" プラグハウジング(1375)
Standard .093" プラグハウジング(1545)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格22-77 -33 -75 -183 -13 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスメスオスオス/メス兼用オス
用途ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
接続方向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング