エレクトロニクス部品技術窓口
5.03mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。【特長】・直径0.093inchのピンに基づいた標準のコ...
詳細を確認
電子レンジ、冷蔵庫等の民生機器に利用できる

使用例

Standard .093“ プラグハウジング(1545)の寸法図

側面図
| 分離型 | 無 |
|---|---|
| 極数(最大) | 2 |
| コンタクトの詳細 | 1×2 |
| 色 - 樹脂部 | 自然色 |
| 難撚性 | 94V-2 |
| ジェンダー | プラグ |
| グローワイヤー対応 | 無 |
| 嵌合キー | 無 |
| 嵌合ロック | 有 |
| 材質 - 樹脂部 | ナイロン |
| Net Weight | 1.811/g |
| 列数 | 1 |
| 梱包形態 | ポリ袋 |
| パネルマウント | 有 |
| ピッチ - 嵌合部(インチ) | 6.30mm |
| ピッチ - 実装部 | 6.30mm |
| 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) | 無 |
| 使用温度範囲 | -40℃ to +105℃ |
| 最大定格電流 | 14.0A |
型番1545-P
| 分離型 | 無 |
|---|---|
| 極数(最大) | 2 |
| コンタクトの詳細 | 1×2 |
| 色 - 樹脂部 | 自然色 |
| 難撚性 | 94V-2 |
| ジェンダー | プラグ |
| グローワイヤー対応 | 無 |
| 嵌合キー | 無 |
| 嵌合ロック | 有 |
| 材質 - 樹脂部 | ナイロン |
| Net Weight | 1.449/g |
| 列数 | 1 |
| 梱包形態 | ポリ袋 |
| パネルマウント | 有 |
| ピッチ - 嵌合部(インチ) | 6.30mm |
| ピッチ - 実装部 | 6.30mm |
| 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) | 無 |
| 使用温度範囲 | -40℃ to +105℃ |
| 最大定格電流 | 14.0A |
型番1545-P1
業界標準0.093inchピンおよびソケットターミナル
設計の柔軟性を実現。
高電流端子が可能
最大17.0Aの用途。
端子は、0.093inchおよびシリーズ3191、プラグまたはリセプタクルハウジングで使用可能
設計の柔軟性を実現。
5.03mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・直径0.093inchのピンに基づいた標準のコネクターシステム。
・ミディアムパワーの用途に柔軟な設計上の選択肢ができる。
・圧着ハウジングまたは圧着リセプタクルのいずれかに使用できる。
・最大14.0A(回路サイズが最大の場合は9.0A、高電流/低嵌合端子を使用する場合は17.0A)まで対応。
・最大電線対電線構成、電線対基板構成があり、最大15の極数に対応。
【用途】
・電子レンジ、冷蔵庫、デスクトップコンピューター等の民生機器に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~