エレクトロニクス部品技術窓口
0.093インチ製のパワー用ナイロンコネクタ。【特長】・直径093インチのピンに基づいた業界標準のコネ...
詳細を確認
型番1490-P、1490-P1の使用例。

製品イメージ

Standard .093“ プラグハウジング(1490)の全体図

寸法図

側面図

正面から見た図-1

正面から見た図-2
| 項番 | 項目 | 条件 | 規格 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 最大定格 電圧電流 | AC250V 9A DC250V 9A | |
| 1-2 | 接触抵抗 | コネクタを嵌合させ、開放電圧20mV 以下、短絡電流10mA にて測定 | 10 mΩ以下 |
| 1-3 | 耐電圧 | 端子相互間、端子アース間にAC1500V を1分間印加し | 異状なきこと |
| 1-4 | 絶縁抵抗 | 端子相互間、端子アース間にDC500V印加 | 1000MΩ以上 |
0.093インチ製のパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・直径093インチのピンに基づいた業界標準のコネクターシステム。
・圧着ハウジングまたは圧着リセプタクルのいずかれに使用できる。
・最大14.0A(回路サイズ最大の場合は9.0A、高電流/低嵌合端子を使用する場合は17.0A)までに対応できる。
・最大電線対電線構成および電線対基板構成があり、最大15の極数に対応できる。
【用途】
・電子レンジ、冷蔵庫、デスクトップコンピューターおよびマザーボード等の民生機器に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~