17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • パネルマウント

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Standard .093" プラグハウジング(1396)

通常単価(税別)
2630
税込単価
2933
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

最大14A対応のパワー用ナイロンコネクタ。【特長】・直径0.093inchのピンに基づいたコネクターシ...

詳細を確認
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ミディアムパワー用途に柔軟なナイロンコネクタ

5.03mmのピッチの製品イメージ図

5.03mmのピッチの製品イメージ図

使用例

使用例

Standard .093“ プラグハウジング(1396)の外形図と寸法仕様

 Standard .093“ プラグハウジング(1396)の外形

Standard .093“ プラグハウジング(1396)の外形

寸法図

寸法図

側面図

側面図

断面図-1

断面図-1

断面図-2

断面図-2

寸法表

極数(最大)3
難撚性94V-2
ジェンダープラグ
グローワイヤー対応
嵌合ロック
Net Weight1.884/g
列数1
梱包形態ポリ袋
パネルマウント
ピッチ - 嵌合部(インチ)5.03mm
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
使用温度範囲-40℃ to +105℃
最大定格電流14.0A

型番1396-P

極数(最大)3
色 - 樹脂部自然色
難撚性94V-2
ジェンダープラグ
グローワイヤー対応
嵌合ロック
材質 - 樹脂部ナイロン
Net Weight1.720/g
列数1
梱包形態ポリ袋
パネルマウント
ピッチ - 嵌合部(インチ)5.03mm
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)
使用温度範囲-40℃ to +105℃
最大定格電流14.0A

型番1396-P1  

この商品の機能および利点

業界標準0.093inchピンおよびソケットターミナル
設計の柔軟性を実現。
高電流端子が可能
最大17.0Aの用途。
端子は、標準0.093inchおよびシリーズ3191、プラグまたはリセプタクルハウジングで使用可能
設計の柔軟性を実現。

型番リスト

表示件数

パネルマウント

特価品

嵌合相手

RoHS?最小発注数量
-
対象外
03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-6032
10
10個
自然色
対象外
03-09-1031, 03-09-1032, 03-09-1033, 03-09-1081, 03-09-6032
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最大14A対応のパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・直径0.093inchのピンに基づいたコネクターシステム。
・端子は圧着ハウジングまたは圧着リセプタクルのいずかれに使用可能。
・ピッチは5.03mm、最大3極、使用可能な温度範囲は-40~+105℃、嵌合部にロックあり。
・ミディアムパワー用途に柔軟な設計。

ご注意

  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Standard .093" プラグハウジング(1396)のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
交換ように
4
満足度:4.0
既存センサーを交換した際に接続部が怪しかったので 交換用に購入。 問題なく使用できます
0人が参考にしています。
機器用電線の中継
3
満足度:3.0
30年以上使っていて、今はほぼニューミニフィット5557/5559に置き換えているが電流容量が大きいところではまだ現役。...もっと読む
0人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
1個から注文が出来て、納期や価格もすぐに分かるので便利に利用しています。
0人が参考にしています。
センサーからの中継で使用
5
満足度:5.0
センサーからの中継で使用しています。以前お客さまの指定で購入し、使い勝手が良かったのと、工具やピンを在庫していたので選定...もっと読む
0人が参考にしています。
FA機器の配線用
5
満足度:5.0
FA機器の配線用。 いつもこちらのメーカーを使っています。不具合もなく安くて満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Standard .093" プラグハウジング(1396)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1396)
Standard .093" プラグハウジング(1490)
Standard .093" プラグハウジング(1545)
Standard .093" プラグハウジング(1375)
Standard .093" プラグハウジング(1292)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格26-15237 -13 -183 -61
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスメスオスオスオス/メス兼用オス
極数3342159
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング