エレクトロニクス部品技術窓口

5.03mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。【特長】・φ0.093(直径0.093inch)のピンに...
詳細を確認
マザーボード、ハードディスクドライブ等の民生機器に最適なハウジング
| 極数(最大) | 12 |
|---|---|
| 色 - 樹脂部 | 自然色 |
| 難撚性 | 94V-2 |
| ジェンダー | プラグ |
| グローワイヤー対応 | 無 |
| 材質 - 樹脂部 | ナイロン |
| Net Weight | 4.416/g |
| 列数 | 3 |
| 梱包形態 | ポリ袋 |
| パネルマウント | 無 |
| ピッチ - 嵌合部(インチ) | 5.03mm |
| 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) | 無 |
| 使用温度範囲 | -40℃ to +105℃ |
| 最大定格電流 | 9.5A |
5.03mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・φ0.093(直径0.093inch)のピンに基づいた標準のコネクターシステム。
・端子は、圧着ハウジングまたは圧着リセプタクルのいずかれに使用可能。
・最大14.0A(回路サイズが最大の場合は9.0A、高電流/低嵌合端子を使用する場合は17.0A)までに対応可能。
・最大電線対電線、電線対基板構成があり、最大15の極数に対応できる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~