エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • パネルマウント

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Standard .093" プラグハウジング(1292)

型番:

1292-P1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

1292-P1の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
オス
極数
9
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
11
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CSA
ピッチ(mm)
5.03
列数
3
パネルマウント
材質
NYLON 66
自然色
備考
UL94V-2
適合ターミナル
1189, 1190, 1380, 1381, 1433, 1434, 1973, 2151, 2273, 2870, 2871, 4272, 4550, 6271
嵌合相手
03-09-1091, 03-09-1092, 03-09-1093, 03-09-1094
RoHS?
10

商品情報

ミディアムパワー用途に柔軟な設計のナイロンコネクタ

コンシューマー、データ通信等の民生機器に利用できる。

コンシューマー、データ通信等の民生機器に利用できる。

3Dのイメージ図

3Dのイメージ図

使用例

使用例

Standard .093“ プラグハウジング(1292)の外形図と仕様について

説Standard .093“ プラグハウジング(1292)の外形図

説Standard .093“ プラグハウジング(1292)の外形図

仕様

極数(最大)9
色-樹脂部自然色
難撚性94V-2
ジェンダープラグ
グローワイヤー対応
材質-樹脂部ナイロン
Net Weight3.542/g
列数3
梱包形態ポリ袋
パネルマウント
ピッチ - 嵌合部(インチ)5.03mm
縦列スタック(エンド・ツーエンド)
使用温度範囲−40℃ to +105℃
最大定格電流11.0A

この商品の機能および利点

業界標準0.093inchピンおよびソケットターミナル
設計の柔軟性を実現。
高電流端子が可能
最大17.0Aの用途。
端子は、標準0.093inchおよびシリーズ3191、プラグまたはリセプタクルハウジングで使用可能
設計の柔軟性を実現

型番リスト

表示件数
型番
1292-P1

パネルマウント

RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61
( 67 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

5.03mmピッチのパワー用ナイロンコネクタ。
【特長】
・直径0.093inchのピンに基づいた標準のコネクターシステム
・圧着ハウジング、圧着リセプタクルのいずかれに使用できる
・最大14.0A(回路サイズが最大の場合は9.0A、高電流/低嵌合端子を使用する場合は17.0A)まで対応
・最大電線対電線構成、電線対基板構があり、最大15の極数に対応
【用途】
・電子レンジ、冷蔵庫等の民生機器に利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Standard .093" プラグハウジング(1292)の型番1292-P1のページです。 型番1292-P1に関する仕様情報を記載しております。
Standard .093" プラグハウジング(1292)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
制御盤に使用している部品として
5
満足度:5.0
盤組みの制御盤に使っている部品として使用しています。お得意先様からのご指定により選定し購入しています。特に気になる点もあ...もっと読む
0人が参考にしています。
センターとセンターの間の延長に
4
満足度:4.0
センターとセンターの間の延長に、このハウジングを利用しています。小型で狭いところでも使えるので選定しました。その点は期待...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Standard .093" プラグハウジング(1292)
Standard .093" レセプタクルハウジング(1292)
Standard .093" プラグハウジング(1490)
Standard .093" プラグハウジング(1396)
Standard .093" プラグハウジング(1375)
Standard .093" プラグハウジング(1545)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格61145 -37 -26 -183 -13 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオス/メス兼用オスオスオス/メス兼用オス
極数9943152
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング