17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • パネルマウント

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

通常単価(税別)
95159
税込単価
105175
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電線対基板用ナイロンコネクタ。【特長】・モレックス(molex)製。・モレックスSpox、2.50mm...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

接触抵抗:20mΩ以下
耐電圧:AC1000V/1分間
絶縁抵抗:1000MΩ以上
使用温度範囲:-40℃~+105℃(通電による温度上昇分も含む)

2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジングの外形図と寸法

2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジングの外形図

2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジングの外形図

パネル取付穴推奨寸法(適合パネル厚:2 MAX)

パネル取付穴推奨寸法(適合パネル厚:2 MAX)

嵌合図(5240/5241/51191/50802、W=22.2mm)

嵌合図(5240/5241/51191/50802、W=22.2mm)

極数パネル取付用耳付パネル取付用耳無寸法A寸法B寸法C寸法D
モデル番号モデル番号
25240-025240-0218.62.55.812.4
35240-035240-03111.15.08.314.9
45240-045240-04113.67.510.817.4
5 5240-05116.110.013.319.9
6 5240-06118.612.515.822.4
7 5240-07121.115.018.324.9
8 5240-08123.617.520.827.4

型番リスト

表示件数

極数

パネルマウント

RoHS?最小発注数量
4
-
-
1個
8
-
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159
( 175 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電線対基板用ナイロンコネクタ。
【特長】
・モレックス(molex)製。
・モレックスSpox、2.50mmのピッチサイズに対応。
・適合ターミナル:5241。
・嵌合リセプタクル:51191。
【用途】
・電線対基板用に最適。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
配線に利用
4
満足度:4.0
この商品は専用工具が必要なところが気になります。型式:51191-0300との嵌合についても気になるところはなく、割と小...もっと読む
0人が参考にしています。
製品のケーブル、ハーネス(コンタクト部)に使用
5
満足度:5.0
製品のケーブル、ハーネス(コンタクト部)に使用しています。お客様から指定されて使用している商品なのですが、問題なく性能は...もっと読む
0人が参考にしています。
FA機器の配線用
5
満足度:5.0
FA機器の配線用。 いつもこちらのメーカーを使っています。不具合もなく安くて満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ハウジング 51191
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ハウジング 5264
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格95-67 -13 -55 -10 -18 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスメスメスメスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)392337
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング