エレクトロニクス部品技術窓口
複数のコンタクト部で嵌合部を保護し、処理中に電線のフッキングを防止するナイロンコネクタ。【特長】・5....
詳細を確認
SPOX ハウジング(5197)

SPOX ハウジング(5197)の外形図

鉛不使用
ボックススタイル端子
複数のコンタクト部と端子保護
フリクションロック
安全な嵌合保持
極性キー
正しい嵌合を保証
ボイド、さまざまなプレーティング、キンクテールオプション
多様な設計ニーズを満たす
電線対基板、電線対電線、基板対基板
汎用構成

この商品の外形図

側面図
| 型番 | 寸法A | 寸法B |
|---|---|---|
| 5197-02 | 10.08 | 5.08 |
| 5197-03 | 15.16 | 10.16 |
| 5197-04 | 20.24 | 15.24 |
| 5197-05 | 25.32 | 20.32 |
| 5197-06 | 30.40 | 25.40 |
| 5197-07 | 35.48 | 30.48 |
| 5197-08 | 40.56 | 35.56 |
| 5197-09 | 45.64 | 40.14 |
複数のコンタクト部で嵌合部を保護し、処理中に電線のフッキングを防止するナイロンコネクタ。
【特長】
・5.08mmピッチの電線対基板用コネクター。
・基板対基板オプション、シュラウド無しヘッダーなどが含まれている。
・嵌合ウエハーは5279/5280/5281/5282で、適合ターミナルは5194/5225。
【用途】
・ネットワークのスイッチやハブなど民生機器に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~