17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3.96/7.92mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5196

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3.96/7.92mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5196

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5196-02

2020年12月に販売終了となりました。

3.96mmピッチ電線対基板用ナイロンコネクタ。
【特長】
・端子の形状が「スプリングボックス」に似ている。
・複数のコンタクト部があり、嵌合部を保護し、処理中に電線のフッキングを防止。
【用途】
・カーオーディオ、自動販売機、コピー機、フィットネス装置、ゲーム機等の民生機器に最適。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
RoHS?
-
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト