17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195

通常単価(税別)
72866
税込単価
79953
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3.96mmピッチの電線対基板用ナイロンコネクタ。【特長】・端子の形状が「スプリングボックス」に似てい...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

嵌合部を保護し、処理中に電線のフッキングを防止するナイロンコレクタ

コピー機、医療用モニタリング 等の民生機器に利用できる。

コピー機、医療用モニタリング 等の民生機器に利用できる。

標準製品イメージ

標準製品イメージ。

SPOX ハウジング(5195)の外形図と寸法

SPOX ハウジング(5195)の寸法図

SPOX ハウジング(5195)の寸法図。

側面図

側面図。

回線番号1

回線番号1。

寸法

極数オーダー番号モデル番号寸法A寸法B
209-50-10215195-029.063.96
309-50-10315195-0313.027.92
409-50-10415195-0416.9811.88
509-50-10515195-0520.9415.84
609-50-10615195-0624.9019.80
709-50-10715195-0728.8623.76
809-50-10815195-0832.8227.72
909-50-10915195-0936.7831.68
1009-50-11015195-1040.7435.64

この商品の挿入力・抜去力

極数
No. of
CIRCUIT
単位
UNIT
挿入力(最大値)
INSERTION FORCE (MAX.)
抜去力(最小値)
WITHDRAWAL FORCE (MIN.)
初回
1st
6回目
6th
30回目
30th
初回
1st
6回目
6th
30回目
30th
2N
{kgf}
43.2
{4.4}
35.3
{3.6}
35.3
{3.6}
5.8
{0.6}
4.9
{0.5}
4.9
{0.5}
3N
{kgf}
54.9
{5.6}
47.1
{4.8}
47.1
{4.8}
8.8
{0.8}
6.8
{0.7}
6.8
{0.7}
4N
{kgf}
66.7
{6.8}
58.8
{6.0}
58.8
{6.0}
11.7
{1.2}
8.8
{0.9}
8.8
{0.9}
5N
{kgf}
78.4
{8.0}
70.6
{7.2}
70.6
{7.2}
14.7
{1.5}
10.7
{1.1}
10.7
{1.1}
6N
{kgf}
90.2
{9.2}
82.4
{8.4}
82.4
{8.4}
17.6
{1.8}
12.7
{1.3}
12.7
{1.3}
7N
{kgf}
102.0
{10.4}
94.1
{9.6}
94.1
{9.6}
20.5
{2.1}
14.7
{1.5}
14.7
{1.5}
8N
{kgf}
113.7
{11.6}
105.9
{10.8}
105.9
{10.8}
23.5
{2.4}
16.6
{1.7}
16.6
{1.7}
9N
{kgf}
125.5
{12.8}
117.6
{12.0}
117.6
{12.0}
26.4
{2.7}
18.6
{1.9}
18.6
{1.9}
10N
{kgf}
137.2
{14.0}
129.4
{13.2}
129.4
{13.2}
29.4
{3.0}
20.5
{2.1}
20.5
{2.1}

この商品の特長について

機能および利点

ボックススタイル端子

複数のコンタクト部と端子保護

フリクションロック

安全な嵌合保持

極性キー

正しい嵌合を保証

ボイド、さまざまなプレーティング、キンクテールオプション

多様な設計ニーズを満たす

電線対基板、電線対電線、基板対基板

汎用構成。

仕様

概要

  • 極数:2極~12極

電気的性能

  • 最大定格電圧:250V
  • 最大定格電流:7A
  • 接触抵抗:10mΩ以下
  • 耐電圧:AC1,500V/1分間
  • 絶縁抵抗:1,000MΩ以上

材質

  • ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-2

使用温度範囲

  • -40~+105℃(通電による温度上昇分も含む)

型番リスト

表示件数

極数

特価品

RoHS?最小発注数量
2
対象外
10
9個
3
対象外
10
8個
4
対象外
10
8個
4
対象品
-
8個
5
対象外
10
8個
5
対象品
-
8個
6
対象外
10
1個
7
対象外
10
7個
8
対象外
10
7個
9
対象外
10
6個
10
対象外
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79
( 87 )
在庫品1日目当日出荷可能
81
( 89 )
在庫品1日目当日出荷可能
866
( 953 )
在庫品1日目当日出荷可能
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
162
( 178 )
在庫品1日目当日出荷可能
73
( 80 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
在庫品1日目当日出荷可能
131
( 144 )
在庫品1日目当日出荷可能
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3.96mmピッチの電線対基板用ナイロンコネクタ。
【特長】
・端子の形状が「スプリングボックス」に似ている。
・複数のコンタクト部があり、嵌合部を保護し、処理中に電線のフッキングを防止。
【用途】
・コピー機、ファックス機、フィットネス装置、ゲーム機、プリンター等の民生機器に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
接続コネクタ
5
満足度:5.0
差し込むだけ、引っ張るだけで抜き差しできるが意外にも簡単には抜けない。大きさも程よい。
0人が参考にしています。
軽作業
3
満足度:3.0
思った通りの製品なので、特に可もなく、不可もなくという感じだと思う
0人が参考にしています。
商品のハーネスの部品として
5
満足度:5.0
ハーネスの部品としてSPOX BMIターミナルと一緒に使用しています。他の商品とも金額、品質などを比較して、金額が安く、...もっと読む
0人が参考にしています。
電源の入力コネクタ
4
満足度:4.0
電源の入力コネクタとして使用しております。 一度ロックすると容易には外れないです。 コネクタを取り外す際、ロックを外す必...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.96mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5195
3.96mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5273
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
5.08mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 5281
Sherlock(TM) 2.00mmピッチ基板用ハウジング(35507)
Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35363)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格72-15 -18 -95 -7 -14 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスオスメスオスメスオス
用途ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続プリント基板用
許容電流(A)777722
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング