エレクトロニクス部品技術窓口
2.50mmピッチのロングセラー電線対基板用ナイロンコネクタ。【特長】・ハウジング側端子ラッチとボック...
詳細を確認
組立中及び組立後の接点部分を保護する。

標準製品のイメージ

SPOX ハウジング(51191)の寸法図

側面図

断面Z-Z

断面Y-Y

断面X-X
| 極数 | オーダー | 寸法A | 寸法B | 寸法C | 寸法D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51191-0200 | 7.5 | 2.5 | 6.0 | 2.8 |
| 3 | 51191-0300 | 10.0 | 5.0 | 8.5 | 5.3 |
| 4 | 51191-0400 | 12.5 | 7.5 | 11.0 | 7.8 |
| 5 | 51191-0500 | 15.0 | 10.0 | 13.5 | 10.3 |
| 6 | 51191-0600 | 17.5 | 12.5 | 16.0 | 12.8 |
| 7 | 51191-0700 | 20.0 | 15.0 | 18.5 | 15.3 |
| 8 | 51191-0800 | 22.5 | 17.5 | 21.0 | 17.8 |
| 9 | 51191-0900 | 25.0 | 20.0 | 23.5 | 20.3 |
| 10 | 51191-1000 | 27.5 | 22.5 | 26.0 | 22.8 |
| 11 | 51191-1100 | 30.0 | 25.0 | 28.5 | 25.3 |
| 12 | 51191-1200 | 32.5 | 27.5 | 31.0 | 27.8 |
| 13 | 51191-1300 | 35.0 | 30.0 | 33.5 | 30.3 |
| 14 | 51191-1400 | 37.5 | 32.5 | 36.0 | 32.8 |
| 15 | 51191-1500 | 40.0 | 35.0 | 38.5 | 35.3 |
| 項目 Item | 規格 Standard | ||
|---|---|---|---|
| 最大許容電圧 Rated Voltage(MAX.) | 250 V | [AC (実効値 rms) /DC] 被覆外径:φ1.15~1. 9mm Insulation O.D. | |
| 最大許容電流 及び適用電線 Rated Current (MAX.) and Applicable wires | AWG#22 | 3 A | |
| AWG#24 | 2.5 A | ||
| AWG#26 | 2A | ||
| AWG#28 | 1.5 A | ||
| 使用温度範囲 Ambient Temperature Range | - 40℃~+ 105℃ ※1 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
92円 ( 101円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円61円 ( 67円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55円 ( 61円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
72円 ( 79円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75円 ( 83円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
76円 ( 84円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
73円43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
107円 ( 118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75円 ( 83円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
88円 ( 97円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
183円 ( 201円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
90円 ( 99円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
148円 ( 163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.50mmピッチのロングセラー電線対基板用ナイロンコネクタ。
【特長】
・ハウジング側端子ラッチとボックス式コンタクトデザインで組立中及び組立後の接点部分を保護する。
・高耐性ハウジングにはガイドレールと成形タブが含まれており、嵌合と嵌合解除が簡単にできる。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~