17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

端子形状

材料

RoHS?最小発注数量
バラ状
りん青銅
10
10個
バラ状
黄銅
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 電線対基板用コネクターのモレックスSpoxファミリーの嵌合構成は、2.50mmから5.08mmのピッチサイズまで広範囲に対応します。(適合ハウジング:51191)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
機器内コネクタのピン
5
満足度:5.0
機器内の基板に電線を繋げるコネクタのピンとして使用。 現在のモデルにチェンジする前から使用していて、30年以上前から使...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品
5
満足度:5.0
ハーネス部分のコンタクトに使っています。 少量から購入できるので助かります。
0人が参考にしています。
電源/信号線用
4
満足度:4.0
ハウジング自体が小さいので、ターミナルはさらに小さいため、圧着し辛く扱いにくい。ハウジングに差し込むと確実にロックされる...もっと読む
0人が参考にしています。
放送機器に利用
4
満足度:4.0
以前使用していたものは不良品が多かったので、モレックスに切り替えました。モレックスは不良品が少ないところが良いと思います...もっと読む
0人が参考にしています。
レーザーの駆動基盤に使用
5
満足度:5.0
レーザーの駆動基盤で使用しています。コネクター、ハーネス部分のコンタクトに使っています。形状が小さいので、今の基盤に適し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802
2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397
2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159
Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格95162 -72 -60,72120 -20
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
適用ピン・コンタクトメスメスメスオスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング5119151111/500592/5005942695, 5051, 6471, 3071511985106751216
適用電線サイズAWG22~2822~2822~2822~2818~2422~28

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング