17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5268

通常単価(税別)
84183特別価格
税込単価
92201特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 電線対基板用コネクターのモレックスSpoxファミリーの嵌合構成は...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
8個
3
10
7個
4
10
6個
5
10
6個
6
-
5個
7
10
1個
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8454
( 59 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
107
( 118 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
在庫品1日目当日出荷可能
183
( 201 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 電線対基板用コネクターのモレックスSpoxファミリーの嵌合構成は、2.50mmから5.08mmのピッチサイズまで広範囲に対応します。
・アングルです。(嵌合ハウジング:5264)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5268のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
社内の治具関係で使用
5
満足度:5.0
相手方のコネクタが決まっていたので、合うものということでこの商品を購入しました。社内の治具関係で使用しています。使用して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5268
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ストレートタイプ 5267
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5046
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53426
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ハウジング 5264
2.0mmピッチ MicroClasp(TM) ウエハー/2列 ライトアングルタイプ 55959
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格84-77 -31 -16 -10 -191 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスメスオス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続プリント基板用
許容電流(A)333333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング