17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ストレートタイプ 5267

通常単価(税別)
77192
税込単価
85211
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2.50mmピッチ電線対基板用ナイロンコネクタ。【特長】・端子の形状がスプリングボックスに似ている。・...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

端子がスプリングボックスに似たナイロンコネクタ

自動販売機、ルーター、医療用モニタリング等幅広く利用可能。

自動販売機、ルーター、医療用モニタリング等幅広く利用可能。

SPOX ウエハー ストレート(5267)の外形図と寸法

SPOX ウエハー ストレート(5267)の寸法図

SPOX ウエハー ストレート(5267)の寸法図

断面図

断面図

極数モデル番号寸法A寸法B
25267-02A-X7.42.5
35267-03A-X9.95.0
45267-04A-X12.47.5
55267-05A-X14.910.0
65267-06A-X17.412.5
75267-07A-X19.915.0
85267-08A-X22.417.5
95267-09A-X24.920.0
105267-10A-X27.422.5
115267-11A-X29.925.0
125267-12A-X32.427.5

この商品の特長

25TYP(ピッチ) 基板取付推奨寸法: 実装面側 適合基準厚: 16

25TYP(ピッチ)
基板取付推奨寸法: 実装面側
適合基準厚: 16

嵌合図

嵌合図

型番リスト

表示件数

極数

特価品

RoHS?最小発注数量
2
対象外
10
8個
3
対象外
10
7個
3
対象品
-
1個
4
対象外
10
7個
5
対象外
-
8個
6
対象外
10
5個
7
対象外
10
1個
8
対象外
10
4個
9
対象外
10
4個
10
対象外
10
4個
11
対象外
10
1個
12
対象外
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
在庫品1日目当日出荷可能
88
( 97 )
在庫品1日目当日出荷可能
92
( 101 )
在庫品1日目当日出荷可能
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能
111
( 122 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2.50mmピッチ電線対基板用ナイロンコネクタ。
【特長】
・端子の形状がスプリングボックスに似ている。
・複数のコンタクト部がある。
・嵌合部を保護し、処理中に電線のフッキングを防止。
・圧着ハウジング、IDTハウジングのほか、電線対基板用、電線対電線用の構成も含まれる。
【用途】
・カーオーディオ、コピー機、ファックス機、フィットネス装置、ゲーム機等の民生機器に幅広く利用可能。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ストレートタイプ 5267のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
基板間の接続
5
満足度:5.0
基板間の接続コネクタとして使用しています。逆接続も防止できますし、ハウジングに切り欠きがあるので挿入方向の間違いを防げま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ストレートタイプ 5267
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 5268
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ハウジング 5264
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53517
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53375
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格77-84 -78 -10 -4616 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスメスオスオス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続プリント基板用プリント基板用
許容電流(A)333333

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング