17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194【1~5000個入り】

通常単価(税別)
325,000特別価格
税込単価
327,500特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 SPOX(TM) BMIコネクターは、定格電流最大3.0A、ピッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

端子形状

材料

RoHS?最小発注数量
連鎖状
りん青銅
10
5000個
バラ状
りん青銅
10
25個
連鎖状
黄銅
10
1パック

5000個入り

バラ状
黄銅
10
25個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3
( 3 )
9日目
1412
( 13 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 SPOX(TM) BMIコネクターは、定格電流最大3.0A、ピッチサイズ2.54mmのセルフアライニング機能を備えた、電線対電線及び基板用コネクター。(適合ハウジング:5195/5196/5197/5198/5199)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ハーネスの部品として
5
満足度:5.0
ハーネスの部品としてSPOXハウジング(5195)と一緒に使用しています。他の商品とも金額、品質などを比較して、金額が安...もっと読む
1人が参考にしています。
軽作業
3
満足度:3.0
思った通りの製品なので、特に可もなく、不可もなくという感じだと思う
0人が参考にしています。
電源の入力コネクタ
4
満足度:4.0
電源の入力コネクタとして使用しております。メーカー品なので品質には問題なく、圧着もしっかりできました。安心して電源に使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159
Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング
CLIK-Mate(TM) 電線対基板用ターミナル(502579)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格3-20 -2072 -60,7218
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
適用ピン・コンタクトメスメスメスメスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
代表規格CSA-----
適合ハウジング5195, 5196, 5197, 5198, 519951067512162695, 5051, 6471, 307151198502578

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング