17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • パネルマウント

    ~mm
  • バージョン

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

SL モジュラーハウジング(70107)

通常単価(税別)
34419
税込単価
37461
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

2.54mmピッチの電線対基板/電線対電線用ナイロンコネクタ。【特長】・最多のバリエーションと配線構成...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シグナル用電線対基板向けのナイロンコネクタ

型番70107-001~70107-0013

型番70107-001~70107-0013

型番70107-0036~70107-0054

型番70107-0036~70107-0054

SL モジュラーハウジング(70107)の仕様について

電気的性能
定格電流:
最大3.0A(ディスクリート電線)
最大2.0A(IDT/FFC)
定格電圧:250V
接触抵抗:15mΩ
耐電圧:1,500VAC(1分間)
絶縁抵抗:1,000 MΩ以上

 

機械的性能/材質
使用温度範囲:-40~+105℃

 

参考情報
UL申請番号:E29179
CSA申請番号:LR19980

機械的性能
コネクタ保持力:
・最大45N(ラッチ固定時)
・最小15N(ラッチ解除時)

 

最大電線径
・1.63mm(22~24 AWG端子)
・1.52mm(24~30 AWG端子)

この商品の特長について

ポジティブロック リセプタクルとプラグの嵌合時に、嵌合保持を保証

ポジティブロック
リセプタクルとプラグの嵌合時に、嵌合保持を保証

低背、スタック対応ハウジング分岐 設計の柔軟性を提供(パネルマウント有り/無し)

低背、スタック対応ハウジング
設計の柔軟性を提供(パネルマウント有り/無し)

端子に2個の独立した接点 長期の電気的性能と信頼性を実現する冗長、2次電源経路を提供

端子に2個の独立した接点
長期の電気的性能と信頼性を実現する冗長、2次電源経路を提供

リボンケーブルIDT(圧接) 多数のケーブルアセンブリ処理に最適な、最小コストの終端処理方法

リボンケーブルIDT(圧接)
多数のケーブルアセンブリ処理に最適な、最小コストの終端処理方法

端子位置保証(TPA) 端子の引張強度を強化し、端子の抜けリスクを低減

端子位置保証(TPA)
端子の引張強度を強化し、端子の抜けリスクを低減

テープ&リールパッケージングはオプションのピック&プレース吸着キャップ付きで使用可能

 

さらに高度な自動化終端処理の使用が可能
出荷/取扱い時にSMTヘッダーを保護PCB上での高速処理と正確な配置のために自動化吸着ピック&プレースマシンの使用が可能

端子位置固定機構(TPA)ロック

 

高振動環境における端子バックアウトのリスクを軽減

CPAロック

 

高振動環境での電線対電線用嵌合および電線対基板用嵌合面の外れを防止

ロープロファイル、スタック可能ハウジング、ストレートおよびライトアングルヘッダー

 

設計上の柔軟性にパネル取り付け(あり・なし)を提供

スプリットペグPCBヘッダーのオプション

 

半田付けプロセス時にPCB上でヘッダーの位置を維持

2.54mmピッチ

 

業界で最多の構成を実現するために、C-GridおよびKK2.54mmピッチ製品群で連動性を可能にする

ディスクリートワイヤー圧着、FFCとIDTの終端スタイルが利用可能

 

設計上の柔軟性を実現するためにいくつかのワイヤー接続のオプションを提供

この商品の外形図と寸法について

70107-0001~70107-0024

SL モジュラーハウジング(70107-001~70107-013)の全体図

SL モジュラーハウジング(70107-001~70107-013)の全体図

寸法図

寸法図

側面図

側面図

CKT.
SIZE
EDP. NO.ENG. NO.AB
2701-07-000170107-0001(7.11)/.280(2.54)/.100
3701-07-000270107-0002(9.65)/.380(5.08)/.200
4701-07-000370107-0003(12.19)/.480(7.62)/.300
5701-07-000470107-0004(14.73)/.580(10.16)/.400
6701-07-000570107-0005(17.27)/.680(12.70)/.500
7701-07-000670107-0006(19.81)/.780(15.24)/.600
8701-07-000770107-0007(22.35)/.880(17.78)/.700
9701-07-000870107-0008(24.89)/.980(20.32)/.800
10701-07-000970107-0009(27.43)/1.080(22.86)/.900
11701-07-001070107-0010(29.97)/1.180(25.40)/1.000
12701-07-001170107-0011(32.51)/1.280(27.94)/1.100
13701-07-001270107-0012(35.05)/1.380(30.48)/1.200
14701-07-001370107-0013(37.59)/1.480(33.02)/1.300
15701-07-001470107-0014(40.13)/1.580(35.56)/1.400
16701-07-001570107-0015(42.67)/1.680(38.10)/1.500
17701-07-001670107-0016(45.21)/1.780(40.64)/1.600
18701-07-001770107-0017(47.75)/1.880(43.18)/1.700
19701-07-001870107-0018(50.29)/1.980(45.72)/1.800
20701-07-001970107-0019(52.03)/2.080(48.26)/1.900
21701-07-002070107-0020(55.37)/2.180(50.80)/2.000
22701-07-002170107-0021(57.91)/2.280(53.34)/2.100
23701-07-002270107-0022(60.45)/2.380(55.88)/2.200
24701-07-002370107-0023(62.99)/2.480(58.42)/2.300
25701-07-002470107-0024(65.53)/2.580(60.96)/2.400

70107-0036~70107-0054

SL モジュラーハウジング(70107-036~70107-054)の全体図

SL モジュラーハウジング(70107-036~70107-054)の全体図

寸法図

寸法図

側面図

側面図

CKT.
SIZE
EDP. NO.ENG. NO.AB
2701-07-003670107-0036(16.51)/.650(2.54)/.100
3701-07-003770107-0037(19.05)/.750(5.08)/.200
4701-07-003870107-0038(21.59)/.850(7.62)/.300
5701-07-003970107-0039(24.13)/.950(10.16)/.400
6701-07-004070107-0040(26.67)/1.050(12.70)/.500
7701-07-004170107-0041(29.21)/1.150(15.24)/.600
8701-07-004270107-0042(31.75)/1.250(17.78)/.700
9701-07-004370107-0043(34.29)/1.350(20.32)/.800
10701-07-004470107-0044(36.83)/1.450(22.86)/.900
12701-07-004670107-0046(41.91)/1.650(27.94)/1.100
15701-07-004970107-0049(49.53)/1.950(35.56)/1.400
18701-07-005270107-0052(57.15)/2.250(43.18)/1.700
20701-07-005470107-0054(62.23)/2.450(48.26)/1.900

この商品の使用例について

 

コンシューマー

  • コンピューター周辺機器
  • コピー機
  • HVAC
  • モデム
  • プリンター
  • スキャナー

データ/通信

  • ディスクドライブ
 

産業用

  • ロボット工学
 

医療向け

  • 分析試験装置
  • 歯科用機器のフロントパネルディスプレイ
  • 測定機器
  • 患者モニター
  • 手術システム
 

ネットワーク

  • 1Uラックボックス
  • メインフレームにパネルを表示

型番リスト

表示件数

極数

パネルマウント

バージョン

最小発注数量
2
A
1個
3
A
1個
4
A
1個
5
A
1個
6
A
1個
7
A
1個
8
A
1個
9
A
1個
10
A
1個
11
A
1個
12
A
1個
14
A
1個
2
-
1個
3
-
1個
4
-
1個
6
-
1個
7
-
1個
8
-
1個
9
-
1個
10
-
1個
12
-
1個
15
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
38
( 42 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
43
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
61
( 67 )
1日目
44
( 48 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
1日目
47
( 52 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
1日目
169
( 186 )
1日目
69
( 76 )
1日目
122
( 134 )
1日目
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
1日目
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能
126
( 139 )
1日目
119
( 131 )
1日目
419
( 461 )
1日目
140
( 154 )
1日目
66
( 73 )
1日目
242
( 266 )
1日目

詳細情報

基本情報

2.54mmピッチの電線対基板/電線対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・最多のバリエーションと配線構成で家電業界をリードしている商品。
・低消費電力とシグナル用電線対基板および電線対電線向けの用途に理想的。
・ディスクリートワイヤー・IDT・FFCの各種ケーブルの対応が可能なバリエーションが豊富。
【用途】
・コンピューター、医療機器などの低電力のシグナル用途に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SL モジュラーハウジング(70107)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
製品の動作確認を行う際に接続するコネクタとして
4
満足度:4.0
製品の動作確認を行う際、製品の相手側になるコネクタですので購入し使用しています。メーカーのご指定かつ純正品ですので使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
基板の交換用
4
満足度:4.0
基板に使用していて、交換用として購入しています。SLモジュラーハウジング(70066)のメスソケットと一緒に使用していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SL モジュラーハウジング(70107)
SL モジュラーハウジング(70066)
SL(TM)モジュラーアングルヘッダー(70553)
SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)
4.2mmピッチ ニューミニフィット ヘッダー ストレートタイプ 5566
スプリング式コネクタ 733シリーズ 2.5mmピッチ・メス(コンパクトサイズ)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスワゴ
通常価格34-24 -172 -56 -37 -305 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字M・N・O
適用ピン・コンタクトオスメスオスオスオスメス
用途ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用プリント基板用プリント基板用ケーブル接続
接続方向ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング