17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 代表規格

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)

通常単価(税別)
56521
税込単価
62573
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

モレックス(molex)製 2.54mmピッチの電線対基板/電線対電線用コネクターで、ディスクリートワ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

代表規格

最小発注数量
2
UL / CSA
1個
3
UL / CSA
1個
4
UL / CSA
1個
5
UL / CSA
1個
6
UL / CSA
1個
7
UL / CSA
1個
8
UL / CSA
1個
9
UL / CSA
1個
11
UL / CSA
1個
12
UL / CSA
1個
13
UL / CSA
1個
14
UL / CSA
1個
15
UL / CSA
1個
16
UL / CSA
1個
18
UL / CSA
1個
20
CSA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56
( 62 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
85
( 94 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
209
( 230 )
1日目
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
127
( 140 )
在庫品1日目当日出荷可能
148
( 163 )
1日目
351
( 386 )
1日目
360
( 396 )
1日目
334
( 367 )
1日目
329
( 362 )
1日目
377
( 415 )
1日目
521
( 573 )
1日目
454
( 499 )
1日目

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 2.54mmピッチの電線対基板/電線対電線用コネクターで、ディスクリートワイヤー・IDT・FFCの各種ケーブルの対応が可能なバリエーションを揃えています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
センサーの製品に使用
5
満足度:5.0
製品に標準品でSLモジュラーハウジング(70066)と一緒に取り付けて使用しています。性能も求めていた通りで、品質も問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SL(TM)モジュラーストレートヘッダー(70543)
SL(TM)モジュラーアングルヘッダー(70553)
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ハウジング 51191
2.5mmピッチ Mini-SPOX(TM) ハウジング 5264
Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43045)
Micro-Fit3.0(TM)コネクター(43025)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格56-172 -55 -10 -89 -139 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスメスメスオスメス
用途プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続
許容電流(A)333355

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング