17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 代表規格

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Sherlock(TM) 2.00mmピッチ基板用ハウジング(35507)

通常単価(税別)
714
税込単価
815
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 1列品の電線対基板用コネクターで、ストレートとライトアングルタイ...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

代表規格

RoHS?最小発注数量
3
UL / CSA
10
1個
4
UL / CSA
10
1個
6
UL / CSA
10
1個
7
UL / CSA
10
1個
8
UL / CSA
10
1個
10
UL / CSA
10
1個
15
UL / CSA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7
( 8 )
在庫品1日目当日出荷可能
8
( 9 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 1列品の電線対基板用コネクターで、ストレートとライトアングルタイプがあります。
・幅広のロックラッチで、嵌合安定性と良好な作業性があります。
・アングルタイプです。(嵌合ウエハー:35362/35363 適合ターミナル:50212)

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sherlock(TM) 2.00mmピッチ基板用ハウジング(35507)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sherlock(TM) 2.00mmピッチ基板用ハウジング(35507)
Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35362)
Sherlock™ 2.00mmピッチ基板用ウエハー(35363)
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
5.08mmピッチ 電線対基板用 ハウジング 5197
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ハウジング 51191
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格7-13 -14 -95 -18 -55 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスオスオスオスメスメス
用途ケーブル接続プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)222373
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング