17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

1.25mmピッチ PicoBlade(TM) プラグハウジング 51047

通常単価(税別)
760
税込単価
866
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製 電線対基板及び電線対電線のオプションを用意しています。・表面実装...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

RoHS?最小発注数量
2
10
25個
3
-
25個
4
10
25個
6
10
10個
9
10
10個
10
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7
( 8 )
在庫品1日目当日出荷可能
13
( 14 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
14
( 15 )
在庫品1日目当日出荷可能
32
( 35 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 電線対基板及び電線対電線のオプションを用意しています。
・表面実装及びスルーホールの両タイプのヘッダーのバリエーションがあります。(嵌合リセプタクル:51021 適合ターミナル:50125・50133)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25mmピッチ PicoBlade(TM) プラグハウジング 51047のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) プラグハウジング 51047
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ハウジング 51021
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53047
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53048
1.25mmピッチ PanelMate(TM) ハウジング 51146
2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格7-10 -11 -96 -20 -95
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスメスオスオスメスオス
用途ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続
接続方向ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング