17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

1.25mmピッチ PicoBlade(TM)ターミナル 50058/50079

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容電流

(A)

適用電線サイズAWG

端子形状

RoHS?最小発注数量
1/0.8(AWG#32)
28~32
バラ状
10
50個
1
26~28
バラ状
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能
10
( 11 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 電線対基板及び電線対電線のオプションを用意しています。
・表面実装及びスルーホールの両タイプのヘッダーのバリエーションがあります。(適合ハウジング:51021)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25mmピッチ PicoBlade(TM)ターミナル 50058/50079のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
コネクタ用
5
満足度:5.0
コネクタ用に購入しました。バラ購入でき、とても助かりました。
0人が参考にしています。
配線接続用
5
満足度:5.0
配線接続に使用しました。 しっかり接続できるので信頼性は高いです。
0人が参考にしています。
コネクタの作成に
5
満足度:5.0
エンジニアPX-9で圧着可能との情報があったので試しましたが、接続挿入はできるものの仕上がりが汚いので専用工具があった方...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25mmピッチ PicoBlade(TM)ターミナル 50058/50079
PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)
1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格1040 -7212 -2033 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトメスオスオスメスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電圧(V)12512512560025025
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング5102151047510475557, 30067, 424745121652213
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング