17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 極数

    ~mm
  • 特価品

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53047

通常単価(税別)
11191
税込単価
12210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

1.25mmピッチの基板用ウエハー製品。【特長】・電線対基板及び電線対電線のオプションを用意。・ストレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

一般の2.00mm電線対基板用と比べ、PCBスペースが節約可能な1.25mmピッチのナイロンコネクタ

PicoBlade コネクタシステム

PicoBlade コネクタシステム

53047シリーズの標準のイメージ図

53047シリーズの標準のイメージ図

鉛不使用

鉛不使用

PicoBlade 1.25mmピッチ基板用ウエハー(53047)の仕様について

製品仕様

特徴・概要
・極数:2~15極

参考データ
・嵌合ハウジング:51021

電線サイズ(AWG):26~32

電気的性能
・最大定格電圧:125V
・最大定格電流:1A
・接触抵抗:20mΩ以下
・耐電圧:AC250V/1分間
・絶縁抵抗:100MΩ以上

材質
・ウエハー:ナイロン66(オフホワイト)、UL94V-0
・ピン:りん青銅、錫メッキ

使用温度範囲
-40~+85℃(通電による温度上昇分も含む)

特長

フリクションロック
圧着リセプタクルは、2つのラッチランプとともに装備されているため、ヘッダーに対して固定されている。これにより、振動または取り扱いミスによる偶発的な嵌合解除の可能性が最小化されます。

信頼性の高い端子
2点接点設計により、低電流、低電圧、および/または振動のような環境でも信頼性の高い電気接続が実現される。

極性嵌合形状
ハーネス対ヘッダーの誤嵌合を防止するために、圧着リセプタクルがストレートヘッダーおよびライトアングルヘッダーに分極。

半田付けタブ
2つの半田付けタブによりヘッダー対PCBの保持力が保証され、SMT半田テールのストレインリリーフとして作用これにより、取り扱いミスによる、半田ジョイントの破損の可能性を最小化する。

吸着キャップ
ストレート表面実装ヘッダー向けのオプションの吸着キャップにより、業界標準の吸着ノズルを使用した高容量配置が可能になる。

エンボステーピング梱包
エンボステーピング梱包では、吸着ピックおよび位置設備により、PCBの表面実装ヘッダーの高容量配置が可能。

この商品の外形図と寸法について

上面図

上面図

正面図

正面図

側面図

側面図

実装面(正面図側) ・基準取付推奨寸法:実装面側 ・適合基準厚:08

実装面(正面図側)
・基準取付推奨寸法:実装面側
・適合基準厚:08

オーダー番号・寸法図

極数オーダー番号寸法A寸法B
253047-02104.251.25
353047-03105.502.50
453047-04106.753.75
553047-05108.005.00
653047-06109.256.25
753047-071010.507.50
853047-081011.758.75
953047-091013.0010.00
1053047-101014.2511.25
1153047-111015.5012.50
1253047-121016.7513.75
1353047-131018.0015.00
1453047-141019.2516.25
1553047-151020.5017.50

嵌合図

嵌合する時のイメージ図(色がついている方が当商品)

嵌合する時のイメージ図(色がついている方が当商品)

53047(当商品)と51021・50058/50079の嵌合いの場合
H=5.2mm W=3.2mm

型番リスト

表示件数

極数

特価品

RoHS?最小発注数量
2
対象外
10
25個
2
対象品
-
25個
3
対象外
10
10個
3
対象品
-
10個
4
対象外
10
10個
5
対象外
10
5個
6
対象外
10
5個
7
対象外
10
5個
8
対象外
10
5個
9
対象外
10
5個
10
対象外
-
5個
12
対象外
10
5個
13
対象外
10
5個
15
対象外
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
11
( 12 )
在庫品1日目当日出荷可能
16
( 18 )
在庫品1日目当日出荷可能
17
( 19 )
在庫品1日目当日出荷可能
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能
24
( 26 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
35
( 39 )
在庫品1日目当日出荷可能
44
( 48 )
在庫品1日目当日出荷可能
34
( 37 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

1.25mmピッチの基板用ウエハー製品。
【特長】
・電線対基板及び電線対電線のオプションを用意。
・ストレートタイプ(嵌合ハウジング:51021)。
・表面実装及びスルーホールの両タイプのヘッダーのバリエーションがある。
【用途】
・民生機器その他。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53047のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
基板に実装して使用
5
満足度:5.0
昔から使用していて5年以上になります。品質も問題はなく、小型なので実装スペースが少なくて済むところはよいところだと思いま...もっと読む
0人が参考にしています。
検査治具に
5
満足度:5.0
ミスミだとロットが少なくても購入できるので購入を決めました。耐圧などの関係があるので、線がまとめられるところがよいと思い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53047
1.25mmピッチ PicoBlade(TM) ウエハー ライトアングルタイプ 53048
2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ウエハー ストレートタイプ 5045
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53375
2.5mmピッチ Mini-Lock(TM) ウエハー ストレートタイプ 53517
2.0mmピッチ MicroBlade(TM) ウエハー ストレートタイプ 53014
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格11-96 -78 -16 -4617 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスオスオスオスオス
用途プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用プリント基板用
許容電流(A)113332
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング