17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

MX150ハウジング(33482)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

極数

最小発注数量
4
黒色
3個
12
黒色, 自然色
4個
20
黒色
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
314
( 345 )
5日目
447
( 492 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 嵌合ハウジング:33472 適合ターミナル:33000/33011)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX150ハウジング(33482)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX150ハウジング(33482)
MX150ハウジング(19433)
MX150ハウジング(19432)
MX150ハウジング(33471)
MX150ハウジング(33481)
Standard .093" ハウジング(1360)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格241-1,319760115 -111 -168 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトオスオスメスメスオスオス/メス兼用
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
許容電流(A)22303022229.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング