エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MX150ハウジング(19432)

通常単価(税別)
760
税込単価
836
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

モレックス(molex)製 嵌合ハウジング:19433 適合ターミナル:19434)

型番:

19432-0001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

19432-0001の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
メス
極数
4
用途
ケーブル接続
許容電流(A)
30
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / CSA
ピッチ(mm)
5.84
列数
2
嵌合ロック
パネルマウント
CPA
適合ターミナル
19434
嵌合相手
19433-0001

型番リスト

表示件数
型番
19432-0001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 嵌合ハウジング:19433 適合ターミナル:19434)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MX150ハウジング(19432)の型番19432-0001のページです。 型番19432-0001に関する仕様情報を記載しております。
MX150ハウジング(19432)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MX150ハウジング(19432)
MX150ハウジング(19433)
Standard .093" ハウジング(1360)
Standard .093" プラグハウジング(1545)
Standard .093" プラグハウジング(1375)
Standard .093" プラグハウジング(1490)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格7601,319168 -13 -183 -37 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスオスオス/メス兼用オスオス/メス兼用オス
極数44122154
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング