17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

端子形状

最小発注数量
連鎖状
100個
バラ状
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33
( 36 )
5日目
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製 IP67保護等級を取得、コンパクトかつ優れた防塵及び防水の保護構造を備えた電線対電線コネクターです。(適合ハウジング:52213)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
1.25mm Pitch PicoBlade™ コネクターシステム ターミナル
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
2.00mmボードインコネクターターミナル(50034)
PicoBlade(TM)ターミナル(1.25mmピッチ)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格33-207212 -240 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトメスメスオスメスオスオス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
許容電圧(V)25250125600125125
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング5221351216510475557, 30067, 424745101551047
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング