エレクトロニクス部品技術窓口
モレックス(molex)製 IP67保護等級を取得、コンパクトかつ優れた防塵及び防水の保護構造を備えた...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
モレックス(molex)製 IP67保護等級を取得、コンパクトかつ優れた防塵及び防水の保護構造を備えた電線対電線コネクターです。(適合ハウジング:52116)
【特長】
・芯線サイズ:AVS 0.3□、AWG#20~#22。
・被覆外径:φ1.8~φ1.9mm。
・ストリップ長さ:2.0~2.5mm。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
SMコネクタ コンタクト
4.4通常価格(税別):850円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~

ミスミ
ELコネクタ コンタクト
4.7通常価格(税別):972円

ミスミ
【日本航空電子工業】JL05 コンタクト
5通常価格(税別):1,018円~