エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Mizu-P25(TM)ミニチュア防水コネクター(52213)

型番:

52213-0211
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

52213-0211の仕様・寸法情報

コネクタ形状
角型
コネクタシリーズ頭文字
数字
適用ピン・コンタクト
メス
極数
2
用途
ケーブル接続
接続方向
ストレート
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / TUV
ピッチ(mm)
2.50
列数
1
パネルマウント
適合ターミナル
50148
嵌合相手
52266
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
52213-0211
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171
( 188 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

モレックス(molex)製 IP67保護等級を取得、コンパクトかつ優れた防塵及び防水の保護構造を備えた電線対電線コネクターです(適合ターミナル:50148 嵌合プラグ:52266)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mizu-P25(TM)ミニチュア防水コネクター(52213)の型番52213-0211のページです。 型番52213-0211に関する仕様情報を記載しております。
Mizu-P25(TM)ミニチュア防水コネクター(52213)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
実験用に
4
満足度:4.0
現物を使用するか否かを判定するために購入 モレックスの代理店で購入するよりかなりお高めですが、少量の為送料を考えれば致し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mizu-P25(TM)ミニチュア防水コネクター(52213)
Mizu-P25(TM)ミニチュア防水コネクター(52266)
Mini-Fit Sr.™パワー用コネクター(42818)
Milli-Grid(TM)コネクターシステム(87831)
3MTM リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 ミニ・クランプ分岐タイプ
MX150ハウジング(19433)
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックススリーエムジャパンモレックス
通常価格171158109339374 -1,319
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字数字数字数字数字数字数字
適用ピン・コンタクトメスオスオスオスその他オス
極数2221444
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続ケーブル接続
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング