エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング【11000個入り】

通常単価(税別)
60,721
税込単価
66,793
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・モレックス(molex)製ストレートとライトアングルがあり、電線対電線のオプションもあります...

詳細を確認

型番:

50837-8000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (11000個入り)

50837-8000の仕様・寸法情報

適用ピン・コンタクト
オス
用途
ケーブル対ケーブル
電線接続方法
圧着
適合ハウジング
51198
適用電線サイズAWG
22~28
端子形状
連鎖状
嵌合相手
50351, 50752
-
-

型番リスト

表示件数
型番
50837-8000
最小発注数量
1パック

11000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,721
( 66,793 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製ストレートとライトアングルがあり、電線対電線のオプションもあります
・嵌合誘い込みのガイドウォールで嵌合作業性を高めた製品です(適合ハウジング51198)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジングの型番50837-8000のページです。 型番50837-8000に関する仕様情報を記載しております。
Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mini-Lock(TM)2.50mmピッチ 電線対基板用ハウジング
2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル
2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159
2.50mm Pitch 電線対電線用 ミニスプラッシュプルーフ ターミナル 50148
3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217
3.96mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5194
メーカーモレックスモレックスモレックスモレックスモレックスモレックス
通常価格60,7212072 -33 -20 -3 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
適用ピン・コンタクトオスメスメスメスメスメス
用途ケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブルケーブル対ケーブル
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着
適合ハウジング51198512162695, 5051, 6471, 307152213510675195, 5196, 5197, 5198, 5199
適用電線サイズAWG22~2822~2822~2820~2218~2418~24
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング